Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Cementtillverkning: Fokusera på det som verkligen räknas

Möt dina kunders specifika och komplexa krav på ett enkelt sätt

Cementfabrik

Behovet av optimerade processer inom cementindustrin har aldrig varit större för att möta fluktuerande råvarupriser och komplexa krav från kunderna. Tänk bara på energikostnaderna för klinkertillverkningen som motsvarar upp till 75 % av de variabla kostnaderna. Men för att sänka utgifterna utan att kompromissa med produktkvaliteten krävs noggranna processdata från tillförlitliga instrument.

Viktiga fakta

65-75 %

energy cost

of the overall costs are not uncommon within cement manufacturing. But there are ways to optimize the process.

Cementlagrings silos ©Endress+Hauser
Insikter

Övervakning av råmjöl och klinker i silo

För att hålla produktionen igång är det nödvändigt med kontinuerlig övervakning av nivån på råmjöl och klinker i silorna. Eftersom lagringssilor kan ha olika former och storlekar kan nivåövervakning vara en utmaning.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser erbjuder många olika tekniker och lösningar för nivåmätning som utformats för krävande miljöer som damm och avnötning.

Pyroprocesser i en cementfabrik ©Endress+Hauser
Insikter

Styrning av brännugn och bränsledosering

Pyroprocessen betraktas vanligtvis som hjärtat i cementtillverkningen. Det är vid det momentet cementtillverkningens största kostnader uppstår, men det är också där det finns flest möjligheter för processförbättring.

Vår fackkunskap inom branschen

Den viktigaste parametern för dessa processer är naturligtvis temperaturen. Genom att övervaka den kan man säkerställa en jämn produktkvalitet och optimera bränsleförbrukningen.

  • För temperaturmätning i de övre cyklonerna i förvärmaren, använd ett termoelement med en avancerad keramisk dykficka av kiselnitrid.
  • För de nedre cyklonerna rekommenderar vi temperaturgivare med en stångdykficka av nickel-kobolt-legering som ger ett oöverträffat motstånd mot aggressiva gaser.
  • Coriolis-flödesmätare optimerar brännugnen genom att reglera massflödet av olja till ugnen och tillhandahålla oljevärmesystemet med temperatur- och viskositetsmätningar i ledningarna
Klinkertillverkning ©Endress+Hauser
Insikter

Övervakning av klinkerkylning

Klinkerkylaren är en av de viktigaste applikationerna i cementtillverkningen eftersom kylningsgraden kan vara avgörande för klinkerkvaliteten och cementens övergripande prestanda.

Vår fackkunskap inom branschen

Tack vare vårt omfattande sortiment kan vi erbjuda en paketlösning för övervakning av klinkerkylningen från en enda leverantör. Den består av:

Cyklonförvärmare ©Endress+Hauser
Insikter

Instrumentering av cyklonförvärmare

Cyklonförvärmare måste övervakas så att man kan reglera råmjölsblandningen och förhindra tilltäppningar som kan leda till kostsamma driftstopp.

Vår fackkunskap inom branschen

Förutom temperaturen som en grundparameter för den övergripande effektiviteten kan mätning av trycket och faktiska avlagringar göra det enklare att upptäcka tilltäppningar.

Fördelar

Industrikonsulterna från E+H har åstadkommit enastående resultat tillsammans med kunderna och optimerat anläggningarna ytterligare och samtidigt upprätthållit hög driftsäkerhet inom många tillverkningsbranscher såsom ädelmetaller, cement och stål. Förutom vårt tekniska expertkunnande och det branschoptimerade produktsortimentet utgör våra affärsprinciper grunden för vår framgång. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer med kunderna och inte bara eftertrakta kortsiktiga vinster.

Viktiga fakta

145,000+

smarta nivåsensorer i cementsilor världen över

Viktiga fakta

60+

års erfarenhet av mätinstrumentering

Viktiga fakta

10 miljoner

enheter installerade i världen

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Oavsett om du leder ett projekt, automatiserar ett bränslehanteringssystem, väljer instrument för en klinkerprocess eller söker en lösning för rening av kväveoxidgas för att uppfylla miljöföreskrifter, kan våra erfarna konsulter inom processautomation hantera alla krav på mätning och styrning som kan förekomma i helintegrerade cementfabriker:

  • Övervakning av råmjöl och klinker i silo
  • Paketlösning för styrning av brännugn och bränsledosering
  • Övervakning av klinkerkylning
  • Instrumentering av cyklonförvärmare
  • Förvaring och dosering av tillsatser

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar