Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Maximera effektiviteten i din batteriproduktionsprocess

Upptäck hur effektiva mätningar på rätt ställen kan hjälpa dig att effektivt extrahera och koncentrera värdefulla batterimineraler

Maximera effektiviteten i din batteriproduktionsprocess
Inledning

Extrahera och bearbeta batterimineraler med exakt mätteknik

Om du är i startgroparna för ett nytt projekt där du ska utvinna värdefulla batterimineraler för att stödja energiomställningen, ska du undvika onödiga omkostnader och risker genom att använda tillförlitlig mätteknik av hög kvalitet. Med smarta sensorer kan du ta emot kritisk information för att möjliggöra processoptimeringar som leder till mervärde och maximerar avkastning och effektivitet, samtidigt som du säkerställer dina medarbetares säkerhet och anläggningens tillgänglighet.

Många processer vid utvinning och rening av batterimineraler har mer komplexa krav än andra gruvprocesser på grund av uppkomsten av ny koncentrationsteknik med mer kemiskt aggressiva reagens och högre temperatur och tryck. Att välja en tillförlitlig, flexibel och smart mätteknik är avgörande för att kunna nyttja dessa processer på ett hållbart sätt i framtiden.

Välj rätt instrumentering

Hantering av fasta substanser

Maximera din genomströmning med våra lösningar som passar även de mest krävande bulkmaterial.

Mätning i saltlake

Transportera saltlake effektivt med produkter som möter komplexiteten hos din batterimineraliseringsanläggning.

Processtyrning

Exakt kontroll av dina högtemperaturprocesser, som kalcinering eller sulfinering.

Optimera avkastningen

Öka avkastningen vid urlakning i din batterimineralanläggning genom att använda smartare och mer exakt mätteknik.

Hantering av fasta substanser

Maximera din genomströmning med våra lösningar som passar även de mest krävande bulkmaterial

Många komplexa batterimineralprocesser börjar med att utvinna malmen i gruvan. Målet med denna fas är att minimera antalet avvikande händelser, som blockeringar, för att leverera ett jämnt flöde av malm till processanläggningen. Våra mätenheter hjälper till att uppnå detta med Heartbeat Technology för att maximera mätpunkternas tillgänglighet.

  • FMR67B passar de mest krävande bulkmaterialapplikationer och är nu enklare än någonsin att använda
  • Med både blockerings- och flödesdetektering kan FQR57 se till att dina kross- och transportsystem nyttjas till max
  • FTI77 är den mest tillförlitliga nivåvakten för att dina operatörer ska kunna arbeta säkert i krävande applikationer
  • Picomag är en användarvänlig och enkel flödesmätare till ett förmånligt pris för dammskyddsapplikationer
/
Mätning i saltlake

Flytta saltlake effektivt i din gruva

Att transportera saltlake i gruvan till koncentreringsanläggningen kräver många fler rör och mätpunkter än i en konventionell gruva. Du behöver tillförlitliga, användarvänliga och robusta enheter som presterar felfritt i de extrema förhållanden som råder vid utvinningen av saltlake.

  • Promag P 10 är enkel att använda, med mycket kemikalieresistenta lineralternativ för flödesmätning i saltlake
  • Promass A tillhandahåller enkel massflödesmätning till ett förmånligt pris, för exakt dosering av kemikalier
  • TM131 är billig i drift, erbjuder robust temperaturmätning och är tillverkad av tåliga medieberörda material för krävande applikationer
  • CLS50D är en mycket kemikalieresistent induktiv sensor med digitalt Memosens-protokoll
/
Processstyrning

Styr dina högtemperaturprocesser, såsom kalcinering eller sulfinering, exakt

Komplexa kemiska reaktioner inträffar vid högtemperaturrening eller omvandlingsreaktioner vid rening av batterimineraler. Du behöver tillförlitliga sensorer med en lång livslängd.

  • TAF12 är en robust sensor med medieberörda delar av keramik för applikationer med mycket höga temperaturer
  • Promass E är en exakt, kompakt mätare för massflödesmätning i ytterligare vätskor
  • Promag 55S är en flödesmätare med enastående nötningsbeständighet och signalbehandling, vilket gör den perfekt för de mest krävande applikationer med hög fastämneshalt och hög nötningstendens
  • PMC71B har ett keramikmembran för tillståndsbaserade underhållsinsikter med Heartbeat Technology
/
Optimera avkastningen

Öka avkastningen vid urlakning i din batterimineralanläggning

Även den minsta förbättring av precisionen när det gäller att mäta kritiska parametrar kan ge ökad avkastning och leda till stora värdevinster för din verksamhet.

  • FMG50 är den första äkta 2-trådsdetektorn med långvarig stabilitet, Heartbeat Technology och som står emot höga temperaturer
  • Prowirl F 200 ger långvarig stabilitet, enkel energihantering och integrerad verifiering
  • PMP50 är en användarvänlig trycksensor för OEM-utrustning, till ett förmånligt pris
  • CPS47E hjälper dig att maximera livslängden för pH-mätpunkter, med en robust glasfri givare med digitalt Memosens-protokoll
/

Planerar du ett batteriproduktionsprojekt?

Kontakta dina lokala experter för att diskutera utmaningarna

Slutnoter

Relaterad information

Läs mer om batteriproduktion