TempC-membran
Högsta noggrannhet och processäkerhet vid tryck- och differentialtrycksmätning med skyddsmembran.
Standard:
up to 0.075 %
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
316L
316L
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Deltabar PMD63B är en mycket exakt differenstrycktransmitter med metallsensor för noggrann mätning av hydrostatisk nivå och differentialtryck i vätskor och gaser. Den finns tillgänglig med skyddsmembran på en eller båda sidorna, samt kapillärer som vidgar dess anpassningsförmåga till många olika applikationer. Det inbyggda TempC-membranet säkerställer tillförlitlig mätning genom att effektivt kompensera för temperaturväxlingar.
Med sin hygieniska design och överensstämmelse med industristandarder är Deltabar PMD63B perfekt för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Typiska användarfall inkluderar:
Hydrostatisk nivåmätning i trycksatta processtankar under högt statiskt tryck och litet differentialtryck
Filterövervakning och differentialtrycksmätning med tillförlitlig detektering av tryckfall och blockeringar, även under hög statisk belastning och med minimalt differentialtryck
Flexibel systemintegrering via PROFINET via Ethernet-APL, PROFIBUS PA och HART
Enkel driftsättning med guidade installationssekvenser på enhetens display, via webbserver eller SmartBlue-appen
Enhetsverifiering och processövervakning möjlig med Heartbeat Technology
Utvecklad enligt IEC 61508 för användning i säkerhetsapplikationer SIL2/3 och certifierad med internationellt explosionsskydd
Överensstämmer med alla industristandarder
Standardprodukter
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Specialprodukter
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
Differential pressure
Specialist with one or two capillaries for
accurate differential pressure measurement.
Intuitive and clear wizards for commissioning,
proof tests and verification.
4...20 mA HART
10,5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9,6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.075 %
0.025 % of URL/ year
0.05 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
-40°C...+85°C
(-40°F...+185°F)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
5 mbar (0.075 psi)
50 mbar (0.73 psi)
100:1
240 bar
(3600 psi)
Flange:
DN50…80
NPS 1-1/2"…3",
DIN11852 DN50…80,
DRD,
SMS 1-1/2"…2"
Tri-Clamp 1-1/2"…3",
Varivent,
NEUMO BioControl D50…80
Universaladapter,
Sanitary Tank Spud 2"…6"
316L
PTFE, FKM,
EPDM, FFKM
Silicone oil,
vegetable oil,
high temperature oil
Aluminum, 316L hygiene
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET over Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US Ex, IECEx, JPN Ex,
KC Ex, EAC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
KTW drinking water approval
NSF
Heartbeat technology,
Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app,
LED module,
RFID tag for easy identification,
Plug and play functions,
HistoROM
Differential pressure
Specialist with one or two capillaries for
accurate differential pressure measurement.
Intuitive and clear wizards for commissioning,
proof tests and verification.
Heartbeat Technologie,
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
LED- Modul,
RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
"Plug and play" Funktionen,
HistoROM
4...20 mA HART
10,5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9,6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.075 %
0.025 % of URL/ year
0.05 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
-40°C...+85°C
(-40°F...+185°F)
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
240 bar
(3600 psi)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
316L
Flange:
DN50…80
NPS 1-1/2"…3",
DIN11852 DN50…80,
DRD,
SMS 1-1/2"…2"
Tri-Clamp 1-1/2"…3",
Varivent,
NEUMO BioControl D50…80
Universaladapter,
Sanitary Tank Spud 2"…6"
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET over Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US Ex, IECEx, JPN Ex, KC Ex,
EAC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
KTW drinking water approval
NSF
Level, pressure, temperature
| EN | SV | ||
|
01/06/2026
|
|
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
01/06/2026 |
|
Filstorlek: |
2 MB |
|
Filnamn: |
TI00426FEN_2726-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2.6 MB |
|
Filnamn: |
TI01858PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2.2 MB |
|
Filnamn: |
BA02550PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2.8 MB |
|
Filnamn: |
BA02551PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2.4 MB |
|
Filnamn: |
BA02553PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
4-20mA HART
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2.5 MB |
|
Filnamn: |
BA02552PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
1.1 MB |
|
Filnamn: |
GP01246PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
1.2 MB |
|
Filnamn: |
GP01255PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
HART
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
1.2 MB |
|
Filnamn: |
GP01257PEN_0125-00.pdf |
Differentialtrycksmätning
PROFINET via Ethernet-APL
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Svenska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
1.1 MB |
|
Filnamn: |
KA01779PSV_0225-00.pdf |
Tillbehör
Tillhörande produkter
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .