En överblick över specifikationer
-
Measured variables
NH3, HF, HCl, CO, H2O
-
Device version
Cross-duct version
Measuring probe version -
Ambient temperature range
–40 °C ... +50 °C
Depends on parameterization; temperature change max. ±10 °C/h
Applikationsområde
Tillförlitlighet, noggrannhet och mycket korta svarstider är avgörande egenskaper hos lasergasanalysatorn GM700. GM700 är skapad utefter principen TDLS (inställbar diodlaserspektroskopi) och mäter olika gaskomponenter, som exempelvis ammoniak, väteflourid, saltsyra, kolmonoxid och vatten genom specifik ljusabsorption. In-situ-mätning lämpar sig särskilt väl för snabb bestämning av gaskoncentrationer inom processtyrning och utsläppsövervakning.
Mätning av ammoniakavlagringar i DeNOx-anläggningar
Övervakning av utsläpp av väteflourid i aluminiumsmältverk
Mätning av saltsyra i förbränningsanläggningar
Enhetens egenskaper:
Hög selektivitet tack vare hög spektral upplösning
Korta svarstider
Ingen kalibrering behövs
Inga rörliga delar: minimalt slitage
Kräver ingen provtagning eller förbehandling av gasen
Fördelar
In-situ-mätning direkt i processen med nästintill opåverkade mätvärden
Typer med mätsond eller korsade kanaler för mycket god anpassning till kraven i din mätuppgift
Hög tillförlitlighet under drift
Kan även användas under tuffa omgivningsförhållanden
Möjliggör detektering av snabba och kortsiktiga processfluktuationer
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
-
Användarinstruktion (BA)
GMK03 - Gas Test Unit
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the
measurement results of gas analyzers as required for a
metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose,
the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas
concentrations with a single (suitable) test gas.EN SV 01/05/2025Språk:
Engelska
Version:
01/05/2025
Filstorlek:
4.5 MB
Filnamn:
8031018_AE00_OI_GMK03_en_V3-0_2025-05_EHS.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
GM700 Measuring Probe
Gas Analyzer, Probe Version
EN SV 01/03/202602/05/2025Språk:
Engelska
Version:
01/03/2026
Filstorlek:
8.4 MB
Filnamn:
8029926_1TNB_OI_GM700_Probe_en_V3-0_2026-03_EHS.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
GM700 Cross-Duct
Gas Analyzer, Cross-Duct Version
EN SV 01/03/202601/05/2025Språk:
Engelska
Version:
01/03/2026
Filstorlek:
10 MB
Filnamn:
8029928_1TNB_OI_GM700_Cross-Duct_en_V3-0_2026-03_EHS.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
GMK10 Test Unit for Providing Test Gases for Gas Analyzers
GMK10 is a test unit for gas analyzers of the GM700 series and
is used for the metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3).EN SV 01/01/2025Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
1.1 MB
Filnamn:
8030996_AE00_OI_GMK10_en_V1-0_2024-09_EHS.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
Instrument Air Adapter for in-situ gas analyzers
Description of installation, commissioning and
maintenanceEN SV 01/01/2025Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
969.6 KB
Filnamn:
8029821_AE00_KA_Instrument_Air_Adapter_en_V1-0_2024-05_EHS.pdf
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
2.4 MB
Filnamn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
GM35, GM700, GM901
Supplement for the Electrical Connections of Control Unit AWE
EN SV 01/04/202601/02/2026Språk:
Engelska
Version:
01/04/2026
Filstorlek:
4.7 MB
Filnamn:
8031741_1WA3_SD_GM35_700_901_en_V1-1_2026-04_EHS.pdf
-
-
-
Branschlösning (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
4.2 MB
Filnamn:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Branschlösning (SO)
Broad range of solutions for waste-to-energy plants
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting
and recycling of wasteSpråk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
2.4 MB
Filnamn:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Branschlösning (SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
3.1 MB
Filnamn:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-