Taket till Endress+Hauser Flow i Reinach används inte bara för att generera solel utan är också hem till flera av företagets egna kolonier med honungsbin. Bina pollinerar olika växtarter och bidrar därmed på ett viktigt sätt till ekosystemets funktion. De främjar också biologisk mångfald. Vi kan använda honungen som produceras som en hållbar och meningsfull gåva. På så sätt skapar vi något att diskutera hållbarhetsfrågor kring bland våra medarbetare, kunder och besökare.
Klok användning av takutrymmen
Byggnaders tak används ofta för att producera el med solpaneler. Alternativt eller dessutom är grön tak också perfekta som ekologiska kompensationsområden. Endress+Hauser Flow har valt att använda taken på flera olika sätt och har skapat ett extra habitat för olika växt- och djurarter. Till dem hör företagets egna honungsbin.
Betydelsen av pollinatörer för vårt ekosystem
Bin och andra insektsarter är livsviktiga för vårt ekosystem och för oss människor. Som pollinatörer gör de det möjligt för många växter – inklusive ett flertal odlade grödor – att föröka sig och överleva. Därmed tryggar de också vår livsmedelsförsörjning. De kan också bidra till att bevara habitat för många andra djurarter.
Väcka medvetenhet om hållbarhet
Samtidigt som pollinatörer spelar en central roll i vårt ekosystem är de själva beroende av en bevarad miljö. Att väcka medvetenhet om hotade ekosystem är därför viktigt och öppnar möjligheter för oss att göra något som individer, som företag och som samhälle. Med bina och honungstillverkningen vill Endress+Hauser Flow väcka medvetenhet om sådana frågor samt upplysa medarbetare och honungsmottagare om våra ansträngningar på hållarhetsområdet.
Egen produktion av honung
De små bina sköts av en anställd som utbildats till biodlare, som också tar hand om skörden och tappningen av honungen. Eftersom binas avkastning är en naturprodukt beror den på olika faktorer och är föremål för naturliga fluktuationer. Därför varierar också antalet honungsburkar från Endress+Hauser. Om 500 burkar fylls under ett år, kan det vara bara 150 nästföljande år.