Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Lösningar för processanalytisk kemi i realtid

Automatiserad mätning av kritiska parametrar i kemiska processer för att öka produktiviteten i anläggningen

Styr och optimera kemiska processer med processanalytisk kemi (PAC)

Laserbaserade mättekniker som ramanspektroskopi och TDLAS blir alltmer populära jämfört med alternativa metoder som gaskromatografi eller masspektrometri. Utan rörliga delar och ett avsevärt mindre behov av provtagning är processanalysatorerna som används enklare att underhålla och ger mycket exakta resultat på bara några sekunder. Detta gör det möjligt att kontrollera föränderliga processer på ett smartare sätt i realtid utan att människor utsätts för skadliga kemikalier.

Viktiga fakta

Up to 30%

reduction in batch processing time

Registrera reaktionens slutpunkt med ramanspektroskopi ©Endress+Hauser
Insikter

Registrering av reaktionens slutpunkt och kinetisk kontroll

Emulsionspolymerisation producerar en mängd olika polymermaterial, inklusive färg, lim och syntetiskt gummi. Denna typ av reaktion sker i en vattenmiljö där monomerer hålls inom en enda fas med lämpligt ytaktiv ämne eller emulgeringsmedel. En eller flera monomerer kan användas och den resulterande polymeren eller sampolymeren produceras som en stabil suspension i form av latex.

Vår fackkunskap inom branschen

Ramanspektroskopi är väl lämpad för övervakning av dessa reaktioner såtillvida att den är känslig för mätning av specifika dubbelbindningar, och den påverkas inte av störningar från vattenmassan.

  • Bandförhållanden kan kompensera för variationer i reaktionens totalt uppmätta intensitet
  • Vattnet stör inte mätningarna i vattenbaserade lösningar
  • Möjlighet att mäta genom reaktorväggar eller fönster av glas
  • Utmärkt korrelation med kromotografiska och gravimetriska data
Kontrollera orenheter i matningsgasen i realtid för att förbättra produktkvaliteten ©Endress+Hauser
Insikter

Kontroll av orenheter i gas i realtid

Kostnaderna för driftstopp i anläggningen till följd av att gasen ligger utanför specifikationerna kan vara väldigt höga, särskilt för petrokemiska processer.

Vår fackkunskap inom branschen

TDLAS-analysatorer övervakar kvaliteten på matningsgasen genom att selektivt mäta föroreningar som ammonium (NH3), fukt (H2O) eller acetylen (C2H2). Dessa mätningar hjälper till att förbättra processtyrningen, uppfylla produktspecifikationerna, förhindra katalysatorförgiftning och minimera gasfacklingen. Analysatorerna tillhandahåller tillförlitliga mätningar på bara några sekunder så att åtgärder snabbt kan vidtas. Vi tillhandahåller kompletta analyslösningar som består av ett system för extrahering och förbehandling av prover samt lämpliga analysatorhöljen.

Raman-analysatorer kan identifiera band för specifika funktionsgrupper som är vanliga i monomerer ©Endress+Hauser
Insikter

Integrerad övervakning av produktegenskaper och -kvalitet

Polymerisationsreaktioner sker ofta i semi-batch-läge. Detta gör att man kan styra produktsammansättningen noga för att skapa högpresterande material med finjusterade och anpassade egenskaper. Under reaktionen är det nödvändigt att noggrant reglera reaktantens koncentration för att undvika oönskade egenskaper hos slutprodukten. Det räcker inte att enbart lägga till rätt mängd reaktant.

Vår fackkunskap inom branschen

Våra Raman-analysatorer är känsliga för specifika funktionsgrupper, som t.ex. vinyl- och alkylkomponenter som är vanliga hos monomerer. Det enkla gränssnittet för provtagning och den fiberoptiska anslutningen till basenheten gör att man kan placera basenheten flexibelt i förhållande till batchreaktorerna eller processledningarna.

  • Tillval finns för beröringsfri optik för mätning genom reaktorfönster
  • Utför mätningar i upp till fyra batchreaktorer eller processflöden med en enda analysator
  • Leverera stabila batcher avseende genomsnittlig molekylvikt och polydispersitet

Fördelar

Processanalytisk kemi (PAC) är avgörande om ni vill kunna styra och optimera era kemiska processer. Med hjälp av integrerad analysteknik, som t.ex. TDLAS och ramanspektroskopi, får ni en ökad förståelse för era processer och kan styra dem i realtid. Ta er kemiska anläggning till nästa nivå genom att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och säkerställa säkra arbetsförhållanden.

Viktiga fakta

Fler än 25

års kontinuerlig drift av de analysatorer som installerades först

Viktiga fakta

> 2 000

Raman-analysatorer finns installerade i processer världen över

Viktiga fakta

100+

patent i Raman-teknik och holografisk teknik

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Våra analyslösningar tillhandahåller snabba mätningar av kemiska sammansättningar i realtid, med minimala driftkostnader och säkerhetsrisker. Vi är experter på att utveckla anpassade analyslösningar som övervinner unika mätutmaningar inklusive utformningen av processpecifika givare, analysatorhållare och kapslingar.

  • Fullt applikationsstöd från genomförbarhetsstudier till driftsättning, underhållskontrakt och långsiktigt stöd med kemometriska modeller
  • Lösningarna för processanalytisk kemi tas fram för att uppfylla globala industristandarder
  • Globalt nätverk för service och support

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar