Optimerad ångförbrukning för effektivitet och säkerhet
Exakt mätning av ångförbrukning och kvalitetsparametrar maximerar värmeväxlarens funktion
Optimering av ångförbrukningen är en ständig utmaning vid avloppsvattenrening. Som en av de viktigaste kostnadsdrivarna bör ångdistributionen och -förbrukningen inte bara övervakas noggrant utan anläggningschefer måste även arbeta för att säkerställa att ångan är 100 % torrmättad för att effektivt kunna maximera värmeöverföringen till kärnprocesser samtidigt som man skyddar värmeväxlare, rörledningar och instrumentering från fukt och trycktoppar. Endress+Hausers teknik och expertis kan hjälpa er att uppfylla alla dessa krav.
90%
Dryness fraction results in 5% additional measuring error in volume and mass with traditional DP and vortex meters, and 10% lost energy
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser är er partner för optimal ånghantering och kan hjälpa er att uppnå oslagbar noggrannhet i mätningarna av ångförbrukning och fastställa era viktigaste nyckeltal för effektiv drift. Vårt breda sortiment av mätinstrumentering och övervakningssystem ser till att ångan når era processer 100 % torrmättad för effektiv värmeöverföring och optimal utrustningssäkerhet.
Säkerställ exakt mass- och energibalans i ert ångsystem med korrekta mätningar, kompenserade inline av torrheten med hjälp av 2-trådsteknik
Uppfyll standarderna för energihantering (ISO 50001) och miljöledning (ISO 140001) genom att använda Endress+Hausers instrumentering med inbyggd diagnostik, verifiering, och övervakning (Heartbeat Technology)
Mät fuktig och torr ånga som har kompenserats enligt internationella standarder (IAPWS- IF97/ASME)
Direkt mätning av fuktig och torr ånga som har kompenserats enligt internationella standarder (IAPWS- IF97/ASME)
Kontrollera och öka effektiviteten genom att övervaka den energi som överförs till processen
Applications
Noggrann och tillförlitlig mätning av alla processvariabler
Effektiv användning av ånga i vilken industriell process som helst kräver noggrann mätning och övervakning av en mängd olika parametrar.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment av mätinstrumentering för alla variabler i ångprocessen inklusive flöde, tryck, temperatur, analys, och nivå, och hjälper er se till att värmen från ångan används effektivt i era processer.
Registrera fuktig ånga och mät torrheten genom att beräkna ångans massa och energi med hjälp av den multivariabla flödesmätaren för vortexmätning Proline Prowirl F 200
Övervaka ångans matningstryck med sensorer som t.ex. Cerabar M PMP51
Kontrollera ångtemperaturen med vår serie robusta Pt100-motståndsgivare med insvetsade Omnigrad-temperaturgivare (TR15 och TH15)
Fastställ kondensatkvaliteten med vår Turbimax-serie med turbiditetssensorer eller konduktivitetssensorerna Condumax för att ta reda på om kondensat kan återanvändas för att sänka kostnaderna för kemikalier
Värmeväxlarens effektivitet kan försämras både till följd av avlagringar av magnetit eller andra material på ångsidan, och av avlagringar av produktrester på produktsidan. Båda dessa faktorer påverkar kostnadseffektiviteten avsevärt.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser Memograph M erbjuder en lösning för hantering av energi- och applikationsdata för övervakning i realtid och visualisering av värmeväxlarens förbrukning och energiprestanda.
Övervaka värmeväxlarens prestanda i realtid
Upptäck snabbt om värmeväxlarens effektivitet försämras
Optimera åtgärder för maximal effektivitet och tillförlitlighet i produktionen
En stor utmaning för anläggningschefer är att se till att de mätningar som utförs för att fastställa effektiviteten i ångförbrukningen är tillförlitliga.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder en energimätningskontrolltjänst som kontrollerar och bekräftar om era mätningar av effektiviteten i ångförbrukningen är korrekta. Förutom att kontrollera alla komponenter i energimätkretsen och ge tydliga rekommendationer om hur ni kan förbättra mätnoggrannheten kommer våra teknikexperter att utföra mobil kalibrering och verifiering av era fältenheter med minimala eller obefintliga processtörningar.
Förlita er på välbeprövad noggrannhet för ångmätningar i hela energimätkretsen
Optimera ångförbrukningen och -kvaliteten för ökad effektivitet i produktionen
Reducera driftstopp och öka säkerheten genom att upptäcka problem tidigt
Våra produkter och servicetjänster har tagits fram med en stor förståelse för energi- och hjälpsystemshantering och de utmaningar som ni ställs inför i ert dagliga arbete. Vi kan erbjuda ett brett sortiment av noggranna och tillförlitliga mätinstrument för alla processvariabel tillsammans med servicetjänster och lösningar som ger er full transparens och ser till att ni uppfyller standarderna för energihantering och miljöledning. Välj Endress+Hauser för säker, tillgänglig, transparent och effektiv ångförbrukning.
5 till 15 %
lägre kostnader för energiförbrukningen tack vare omfattande energiövervakningslösningar
24/7
Driftsäkerhet under ångsystemets hela livscykel
> 60
års erfarenhet inom avloppsvattenrening
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Hjälpsystemshantering och energioptimering
Vatten som värmts upp till ånga är själva navet i en anläggning. För att säkerställa effektiviteten och säkerheten är ångpannans integritet och styrsystemens tillförlitlighet av största vikt.
Optimera panndriften och förläng pannans livslängd
Ni behöver effektiva sätt att minska energiförbrukningen och samtidigt säkerställa att ångpannan har en hög tillgänglighet och effektivitet. Ta en titt på våra noggranna och tillförlitliga lösningar för mätning och övervakning.
Noggrann övervakning av ångdistributionen för en effektivare process
För att hjälpa er med de dagliga utmaningarna har Endress+Hauser tagit fram ett brett sortiment av mät- och övervakningslösningar som förbättrar tillgängligheten och effektiviteten i ert ångdistributionssystem.
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga (kol, gas och olja), kombigasturbiner, avfallsförbränning, vattenkraft och kärnkraft.
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .