Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Historik
Avancerad processinstrumentering för användning av koldioxid
Förvandla dina processer för användning av koldioxid med innovativ mätning
Inledning
Omvandla koldioxid till värdefulla produkter
Koldioxid ses alltmer som en viktig resurs med betydande lönsamhetspotential. Även om omvandlingen av koldioxid till produkter fortfarande är i sin linda, ser vägen lovande ut för att minska utsläppen av växthusgaser och mildra klimatförändringarna. Infångad koldioxid kan användas för att producera bränslen, karbonater, polymerer och andra kemikalier, och på så sätt bidra till en cirkulär ekonomi. Ta del av vår djupgående kompetens och vårt breda produktsortiment för att ta din användning av koldioxid till nya nivåer.
Optisk analys
Förbättra kvalitetskontrollen för koldioxid med laserbaserad analys
Komprimerad koldioxid är en mångsidig produkt som kan användas i alltifrån kolsyrade drycker till kemisk framställning. Att koldioxiden bibehåller en hög renhet är nödvändigt för utrustningens prestanda, funktion och säkerhet. Dessutom krävs en exakt koldioxidanalys för verifiering av koldioxidkrediter och finansiell regelefterlevnad. Realtidsövervakning av föroreningar säkerställer en jämn produktkvalitet och processoptimering. Våra TDLAS- och QF-analysatorer ger:
Låg ägandekostnad med minimalt underhållsbehov, inga rörliga delar och inga förbrukningsartiklar
Tillförlitlig drift i krävande miljöer
Snabb svarstid
Validering online för verifiering av analysatorns funktion
I takt med att oljekällornas tryck och produktion minskar, blir ökad oljeåtervinning (Enhanced Oil Recovery, EOR) allt viktigare för att kunna maximera oljeåtervinningen och förlänga oljefältets livslängd. Koldioxid vid reservoartryck injiceras i komprimerad form (gas med vätskeliknande egenskaper) för att blandas med oljan. Den blandas med oljan, reducerar viskositetsbarriärer och möjliggör ytterligare oljeåtervinning. Våra massflödesmätare för högt tryck ger följande fördelar:
Maximal säkerhet och motstånd mot korrosionssprickor
Processtryck upp till PN 250 (klass 1500)
Kontinuerlig enhetsverifiering med Heartbeat Technology
Optimera flödesmätning i syntetisk bränsleframställning
Syntetiska bränslen är sammansatta av återvinningsbart väte med koldioxid, vilka blir till vätskor eller gasformiga bränslen. Väte från förnybar energi, kombineras med koldioxid som har fångats in från industriprocesser. Produktionsprocessen involverar flödeskretsar i olika faser där flödesmätning med vortexmätningsteknik används, vilket ger:
Mätningar med flera variabler: valfri kompensering av tryck, temperatur och torrhetsfraktion
Underhållsfri drift med kalibrering under hela livslängden
Ta din mejeriproduktion till nya höjder med exakt reglering av pH-värdet i koldioxid
Koldioxid har en avgörande roll inom livsmedels- och dryckesindustrin, då den förbättrar produktkvaliteten, förlänger hållbarheten och lockar kunder. I en tid då industrier pressas att gå över till mer hållbara metoder är infångningen och användningen av koldioxid något som erbjuder dubbla fördelar: man reducerar utsläppen samtidigt som man optimerar driften. Koldioxid används för att reglera pH-nivåerna i diverse livsmedelsprodukter, i alltifrån ostproduktion till brödbak. Vår Memonsens-teknik har följande fördelar:
Garanterad produktsäkerhet och total regelefterlevnad
Instrumentering för en säker och tillförlitlig process för infångning av koldioxid
Fånga upp koldioxidutsläpp samtidigt som du eftermonterar avancerad processinstrumentering i befintliga anläggningar
Säkerställ regelefterlevnad längs hela koldioxidvärdekedjan
Ta kontrollen över lagring och transport av koldioxid med den senaste processinstrumenteringen
CCUS-teknik inom olje- och gasindustrin
Teknik för infångning, användning och lagring av koldioxid (CCUS) spelar en viktig roll i arbetet med att minska utsläppen. Läs mer om hur vi stöder CCUS-projekt i gas- och oljeindustrin med instrument för tillförlitlig processmätning.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .