Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information

En överblick över specifikationer

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

Applikationsområde

The SCPS process gas analyzer system is used for gas measurement directly on rotary kilns. Rugged sample probes, effective cleaning mechanisms combined with hot or cold extractive analyzer systems and flexible remote maintenance. Thanks to their minimal maintenance, maximum availability, and precise measured values, the SCPS system really shines, especially when it comes to combustion with high levels of sulfur or chlorine.

  • Rotary kilns in cement plants


Device properties:

  • Simultaneous measurement of all relevant gas components

  • Rugged and cooled sample probes, can be used up to 1,400 °C and 2,000 g/m³ dust

  • Up to 98% availability of the complete system

  • Quick service thanks to remote maintenance

Fördelar

  • Prevention of system downtimes due to timely detection of problems in the process

  • Uniformly high product quality thanks to process control

  • Lower energy costs due to an optimized combustion process

  • Rugged and proven technology for minimal maintenance work

  • High system availability due to harmonized components from a single source

  • Quick and capable assistance thanks to remote access and an experienced service team that is active all over the world

Xpert urvalet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

Xpert: Hantera dina mest utmanande applikationer ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products