Jämn produktkvalitet, anläggningssäkerhet och ekonomisk effektivitet – viktiga aspekter för alla mätpunkter inom nivåmätning. Nivåer i vätskor, pastor, bulkmaterial och kondenserade gaser mäts ofta i tankar, silor eller flyttbara containrar. För kontinuerlig gränssnitts- och densitetsmätning, och för nivådetektering finns det ett brett utbud av mätprinciper. Endress+Hauser hjälper dig med allt från planering till driftsättning och underhåll av din mätpunkt.
Mycket liten, men oerhört kraftfull: Compact Line
Compact Line erbjuder höga prestanda i en kompakt design. Produktsortimentet inkluderar MicropilotFMR43, en kompakt radarenhet för trådlös nivåmätning med antingen 80 GHz eller 180 GHz, liksom den välbeprövade punktnivåsensorn LiquiphantFTL43 och en tillförlitlig Cerabar PMP43 för tryckmätning och hydrostatisk nivåmätning. Våra lösningar har tagits fram särskilt för att uppfylla kraven för hygieniska applikationer och ökar såväl produktiviteten som säkerheten genom att underlätta processerna.
De nya unika radargivarna för nivåmätning FMR10/FMR20 ger tillgång till alla mätvärden och hela konfigurationsmenyn direkt i din smartphone eller surfplatta via trådlös Bluetooth®-teknik och appen SmartBlue.
Alla fördelar med den nya generationens 80 GHz radarsensor för hygienklassade nivåmätningar inom läkemedelsindustri
n samt livsmedels- och dryckesindustrin.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .