Om industriella temperaturgivare
Den flexibla konfigurationen av våra industriella temperaturgivare omfattar olika sensorkonstruktioner, dykfickor, anslutningshus och den kompletta portföljen av temperaturtransmittrar. Våra mycket anpassningsbara produkter erbjuder ett oöverträffat utbud och bästa möjliga passform för dina applikationer i industriella processer. Många års erfarenhet och omfattande applikationskunskap ser till att våra industriella temperatursensorer uppfyller kundens alla krav.
Modulära industriella temperaturgivare
Vår iTHERM ModuLine-serie är den senaste generationen av modulära temperaturgivare för industriella applikationer. Med ett hanterbart antal produkter kan vi uppfylla nästan alla process- och kundkrav. Innovativ teknik ger mervärden som förbättrad processeffektivitet eller anläggnings- och produktsäkerhet. Exempel på detta är Dual Seal-funktionen och iTHERMQuickNeck. Certifieringar enligt internationella standarder kompletterar utbudet.
Sortimentbeskrivning
- Många typer av sensordesign - bästa möjliga mätprestanda för alla applikationer
- Temperaturgivare med dykficka – enkelt och säkert förfarande för byte/omkalibrering
- Temperaturgivare utan dykficka. Direkt kontakt med medium: snabbast svarstider och högsta noggrannhet
- Temperaturgivare med eller utan transmitter
- Temperaturgivare med eller utan display
- Gängade, klämringskopplade, flänsade processanslutningar
- Svetsade dykfickor eller dykfickor i stångmaterial
iTHERM ModuLine - det rätta valet för alla industriella applikationer
Robust livslängd - kraftig temperaturgivare med bakgrundsbelyst display
Standardiserad efterlevnad - temperaturgivare med dykficka enligt DIN43772
Snabb och minimalt invasiv temperaturgivare med direktkontakt
Temperaturmonterade enheter för olja & gas, kemi, kraft & energi

iTHERM ModuLine - det rätta valet för alla industriella applikationer

Robust livslängd - kraftig temperaturgivare med bakgrundsbelyst display

Standardiserad efterlevnad - temperaturgivare med dykficka enligt DIN43772

Snabb och minimalt invasiv temperaturgivare med direktkontakt
Temperaturmonterade enheter för olja & gas, kemi, kraft & energi
Applikationer
Vårt kompletta sortiment av industriella termometrar används både i kärnprocesser inom kraft & energi, kemi, olja & gas och andra industrier, samt i perifera processer som vatten och avloppsvatten eller ånga.
- Temperaturkontroll av produktionsprocesser och reaktorer
- Temperaturövervakning i industriella processer
- Temperaturmätning i vätskor, gaser eller bulkmaterial
- Användning i reaktorer, rörledningar, värmeväxlare, tankar, behållare
Fördelar
- Den mest kompletta portföljen av temperaturgivare för industriella applikationer
- Modulär design ger flexibla produktval och den bästa lösningen för varje applikation
- Val av kommunikationsprotokoll för att passa alla typer av integrering, t.ex. Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HART
- Olika sensorkonstruktioner för att passa enskilda applikationskrav:
iTHERM QuickSens: snabbaste svarstider för optimal processtyrning
iTHERM StrongSens: oöverträffad vibrationstålighet (> 60 g) för maximal anläggningssäkerhet - Globala godkännanden för användning i explosionsfarliga områden, t.ex. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI