Vatten är livet! För att säkerställa rent och säkert vatten varje dag måste vattenverk och reningsverk uppfylla lokala föreskrifter gällande vattenkvalitet samt ha kostnadseffektiv drift. Våra desinfektionssensorer med Memosens 2.0-teknik hjälper till med det.
Fördelar
- Kontinuerliga och exakta värden: Med amperometriska givare kan du övervaka processen i realtid utan avbrott från den kolorimetriska mätningen. Detta ger en ännu mer exakt och effektiv dosering av desinfektionsmedel.
- Snabb driftsättning ger anläggningen hög tillgänglighet: Förkalibrerade sensorer kan enkelt anslutas via plug and play. Tack vare en optimerad polariseringstid kan ett stabilt mätvärde uppnås snabbare och anläggningen blir snabbare tillgänglig igen.
- Effektiv processtyrning: Många amperometriska givare svarar långsamt efter långa perioder utan klor. Den korta svarstiden hos våra sensorer gör att du kan reagera på förändringar direkt och på så sätt säkerställs effektiv processtyrning och säkerhet.
- Enkelt underhåll: Sensorerna är utrustade med Memosens 2.0 och kan lagra stora mängder data, t.ex. vid kalibreringar. Du kan använda elektrolyträknaren för att optimera underhållsstrategin. Dessutom minimerar det robusta konvexa membranet kravet på underhåll.
- Minskade drifts- och underhållskostnader: Till skillnad från kolorimetriska mätsystem behöver du ingen reagens och det finns ingen tillhörande avfallshantering. Mindre underhåll och färre mätfel minskar också mätpunktens kostnad.
Dessa fördelar hjälper till att optimera dosering, minska den personal och tid som behövs, och leder till låga driftkostnader för mätpunkten i vatten- och avloppsvattenapplikationer, som:
Den nya klorsensorn för totalt klor: alltid tillförlitlig!

Avloppsverk: Tillförlitlig även efter att klor har avlägsnats
Beroende på lokala lagar kan det finnas bestämmelser om fritt eller totalt klor krävs för utflödet. Det kan vara så att klorinet har avlägsnats till den grad att det inte längre kan detekteras. Klorsensorer står inför utmaningen att ge tillförlitliga mätningar även efter långa perioder utan närvarande klor. Våra klorsensorer, till exempel Memosens CCS53E för totalt klor, löser detta problem genom att inte avaktiveras under sådana förhållanden – till skillnad från andra sensorer.

Vattenverk: Kostnadseffektivitet genom perfekt dosering
Ozon används ofta för desinficering i vattenverkens behandlingsprocess eftersom det är mycket reaktivt. Den mycket stabila mätsignalen hos ozonsensorn Memosens CCS58E (0,055 mg/l repeterbarhet) ger mer exakt dosering: tillräckligt för att eliminera patogener. Samtidigt är doseringen så låg som möjligt för att inte äventyra hälsa och säkerhet för människor och miljö – och för att hålla nere kostnaderna.

Dricksvattennätverk: Exakta värden även på spårnivå
För att transportera dricksvatten till användarna adderas en liten mängd desinfektionsmedel i vattenverkets utlopp. Detta bildar avlagringar och förhindrar att vattnet återkontamineras under transporten. Denna desinficering sker ofta på spårnivå. Spårsensorversionen av Memosens CCS50E för klordioxid och Memosens CCS51E för fritt klor är särskilt lämpade för detta ändamål. De ger exakta resultat även på spårnivå och har en extremt hög selektivitet för desinfektionsmedlet.

Avsaltning: Full mätning tack vare brommätning
Havsvattnet måste desinficeras innan avsaltningen för att minimera biologisk aktivitet och på så vis maximera drifttiden hos nedströmsfilter och avsaltningsanläggningen. En speciell egenskap hos saltvatten är att det innehåller högre mängder bromsalter, vilket också har en desinficerande effekt. Följaktligen underskattar övervakning av rent klor desinficeringsprestandan. En kompletterande mätning av fritt bromsalt med hjälp av sensor Memosens CCS55E löser detta problem.
Vad har superhjältar och Memosens 2.0-desinfektionssensorerna gemensamt?
Se hela videon!