Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Kapacitiv nivåmätning

Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och fasta material med kapacitiva givare

Kapacitiv nivåmätning
14 Produkter
Filter X icon

Visar 6 av 14 produkter

Kapacitiv nivåmätning

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval utifrån ett antal applikationsparametrar.

Om kapacitiv nivåmätning

Kapacitiv nivåmätning med Liquicap är en enkel och kostnadseffektiv lösning som ger många möjligheter för nivåövervakning i vätskor. I synnerhet i små tankar och medier som ger avlagringar. Nivådetektering fungerar med de kapacitiva nivåvakterna Liquicap, Liquipoint, Minicap eller Solicap i applikationer med aggressiva medier och mycket avlagringar i vätskor och fasta material. Se hela utbudet av kapacitiva nivåsensorer. Klicka på knappen nedan.

Kapacitiva nivåsensorer är en välbeprövad och kostnadseffektiv lösning för nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial. Det finns flera olika transmittrar för kontinuerlig nivåmätning och omkopplare för nivådetektering. Mätning av gränssnitt är också möjligt. Mätprincipen är välbeprövad och används i miljontals applikationer.

Kapacitiv mätning: mätprincip

Principen för kapacitiv nivåmätning baseras på kapacitansförändringar i en kondensator. Givaren och tankväggen bildar en kondensator vars kapacitans beror på mängden produkt i tanken: En tom tank har lägre kapacitans, en full tank högre.

Fördelar

  • Välbeprövad och testad mätprincip – robust och säker
  • Universellt anpassningsbar givare
  • Tillförlitlig drift även vid mycket avlagringar och i viskösa medier
  • Enkel driftsättning