Proline – simply clever
Proline ger noggrann och tillförlitlig processinformation genom utmärkta mätprestanda
Många års intensiv forskning och applikationserfarenhet har gjort att Endress+Hauser har kunnat utveckla Proline till en state-of-the-art-produktlinje för processindustrin. Sedan 1977 har tillförlitligheten hos Proline bevisats i över 2,6 miljoner applikationer över hela världen. Den senaste generationen Proline tillhandahåller industrispecifika lösningar paketerade i ett enhetligt instrumentkoncept. Dina kombinerade fördelar: tids- och kostnadsbesparingar samt ökad produktkvalitet, säkerhet och anläggningstillgänglighet.

German Innovation Award uppmärksammar industriprodukter som sticker ut på grund av sitt mervärde bland de lösningar som är tillgängliga idag.
Enkel användning av flödesmätare
Fördelar
Sömlös systemintegration
Instrumentintegration oberoende av fältbussteknik
Direkt och transparent instrumentintegration i kombination med liten arbetsinsats
Webbserver
Instrumentanvändning och dataåtkomst på ett enkelt sätt
Tidsbesparande användning av flödesmätare och dataåtkomst för alla mätinstrument, utan ytterligare programvaror eller gränssnitt
Driftkoncept (HMI)
Enkelt och enhetligt
Enhetliga användargränssnitt möjliggör snabb driftsättning, enkel drift och tidsbesparingar i samband med underhåll
HistoROM datalagringskoncept
Helt enkelt oförglömligt
Heltäckande support när instrumentdata ska sparas, dokumenteras och återställas
Heartbeat Technology™
Tillförlitlig självövervakning för alla Proline-mätteknik
erHeartbeat Technology™ erbjuder förbättrad anläggningssäkerhet och tillgänglighet, och möjliggör elektronisk kvalitetsrapportering (t.ex. ISO 9001)
Proline – simply clever
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvaror och systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar dig genom produktvalet utifrån ett antal applikationsparametrar.
Konsekvent och enhetlig
Proline minskar komplexiteten och ökar säkerheten genom enhetliga användargränssnitt för snabb installation, enkelt handhavande och underhåll samt ett förenklat reservdelslager. Proline gör anläggningsdriften både säker och ekonomisk.
Optimerade applikationslösningar
Proline-sensorer är optimerade för specifika applikationer för att säkerställa utmärkta mätprestanda och ge relevanta godkännande i enlighet med gällande krav.
Proline ger dig en konkurrensfördel.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .