Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Säkerhet genom design

Vi arbetar med noggrann riskhantering i samband med design och tillverkning för att minska dina risker vid drift

Processinstrument installeras ofta i riskfyllda områden, utsätts för extrema processtryck och temperaturer och kommer i kontakt med alla möjliga typer av material. De måste vara utformade för att klara riskerna med sådana förhållanden under hela sin livscykel. Varje instrument från Endress+Hauser börjar med säkra design- och tillverkningsprocesser som bygger på generationer av tidigare kunskap och erfarenhet, vilket säkerställer högsta möjliga integritet.

Säkerhet i designfasen

  • Tillverkningen av alla våra instrument sker i våra egna anläggningar och baseras på gemensamma standarder. Det innebär lägre komplexitet och designrisker.

  • Vi sammanställer rätt material för att uppfylla dina specifika applikationskrav. Vår personal har stor erfarenhet av att välja ut material från kontrollerade och godkända leverantörer.

  • Designsimuleringar minskar riskerna i produktutvecklingens slutfas.

  • Genom stränga stresstester fastställer vi säkra driftområden.

Design med säkerhet som en naturlig del

  • Med hjälp av mekaniska enheter med förutsägbara fellägen går det att definiera hur processmaterial frigörs.

  • Inneslutningskonstruktioner säkerställer att det som finns i ett rör/kärl stannar där.

  • Beröringsfri teknik äventyrar inte processutrustningens inneslutning.

  • Tryckklassade inneslutnings- och processtätningar förhindrar att farliga medier läcker ut.

  • Intelligenta instrument utvärderar sensorsignaler och överför statusdata till säkerhetsprocesslogiken.

  • Systemkomponenter utformade enligt IEC 61508.

Säkerhet i tillverkningsfasen

Lita på att vi med hjälp av vår personal, våra verktyg och vår kunskap kan garantera kontrollerad tillverkning av 250 certifierade produktlinjer.

  • Varje anställd i vår organisation delar ansvaret för att hela tiden tillverka de produkter som du förväntar dig och för att upprätthålla en säker tillverkningsmiljö.

  • Alla våra processer är certifierade. Kvalitetsstyrningssystemen är baserade på ISO- och IEC-standarder (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) och revideras regelbundet av oberoende parter (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).