bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Våra mätpaneler är analytiska allt-i-ett-lösningar för utflödesövervakning av spillvatten och är kompatibla med hela sortimentet från Endress+Hauser. De nyckelfärdiga systemen levererar exakta och tillförlitliga resultat direkt från start – utan krånglig driftsättning. Tack vare våra kompetenta projektledare, moderna och avancerade logistikkedjor och en långsiktig tillgänglighet för våra produkter och servicetjänster kan vi hjälpa er att öka er effektivitet och säkerställa att lösningarna är framtidssäkra.
Solution overview:
Available for:
Gruvdrift, mineraler och metaller
Kemi
Kraft och energi
Livsmedel
Olja och gas/skeppsbyggnad
Vatten och avlopp
Hardware & Software:
Online-konfigurator för snabb anpassning av paneler efter era behov
Anslut upp till åtta sensorer per transmitter för era önskade kvalitetsparametrar för avloppsvattnet med våra moderna och avancerade Liquiline-transmittrar för flera parametrar
Genom att använda förkalibrerade sensorer med Memosens-teknik går det att minimera driftstopp när en sensor behöver bytas ut
Övervaka parametrar som: pH/redox, konduktivitet, syrgas, turbiditet, desinficering (klor, bromid, ozon), ammonium, ortofosfat, nitrat, summaparametrar (COD, TOC, TP, SAK) – om så önskas även spektroskopi
Automatisk rengöring och provtagningsventiler finns
Robust design med inbyggda PVC-rör
Sömlös integrering i era kommunikationsnätverk (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, fjärrövervakning via webbserver och molnanslutning)
Integrerad Heartbeat Technology och sensordiagnosfunktioner för tillståndsbaserat underhåll och enkel verifiering av hela mätpunkten
Services:
Rådgivning och planering
Projektledning
Fabriksacceptanstest (FAT)
Platsacceptanstest (SAT)
Driftsättning och utbildning av erfarna servicetekniker
Felsökning och reparation
Fjärrsupport vid behov
Övervakningspaneler för spillvatten med smart underhållskoncept
Endress+Hauser erbjuder robusta analyspaneler för tillförlitlig övervakning av alla relevanta spillvattenparametrar. För panelerna använder vi moderna, avancerade mätinstrument med teknikerna Memosens och Liquiline, som erbjuder ett utmärkt underhållskoncept: Slitna sensorer kan bytas ut på nolltid med förkalibrerade sensorer som kan hållas i lager, så att driftstoppen blir så korta som möjligt. Ert serviceteam får dessutom veta i förväg när underhåll behöver utföras och kan flexibelt schemalägga servicen.
Våra övervakningssystem för spillvatten är redo att anslutas. Tack vare det förenklar vi ert planeringsarbete, vilket sänker era kostnader. Tack vare vårt kunnande inom spillvattenövervakning och vår väl genomtänkta konstruktion kan vi säkerställa full transparens, bland annat gällande driftskostnader. Vi kan även utlova snabb leverans av er övervakningspanel, perfekt skräddarsydd efter era behov. Välj din bransch för mer information:
Kemi
Livsmedel
Gruvdrift, mineraler och metaller
Olja och gas
Energisektorn
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Med den här smarta övervakningslösningen får ni full transparens över alla aktiviteter i ert dricksvatten- eller avloppsvattennät. Läs mer om hur ni kan spara tid, samtidigt som ni sänker drift- och energikostnaderna.
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi.
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.
Övervakningssystem för kommunala reningsverk
Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .