Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Ånggenerering i kemikalieproduktion

Analyssystem för ånga och vatten (SWAS) för kemikalier

Ta hand om era ångpannor med SWAS-lösningar som håller dem fria från avlagringar och korrosion

Ånga är det säkraste sättet för att generera värme i kemiindustrin, till exempel i ångaggregat. För att ånggenereringen ska fungera problemfritt och med minimal energiförbrukning, utöver att skydda pannor och rör mot korrosion och avlagringar, måste vattenflödet hålla jämn kvalitet. Endress+Hausers utrymmessnåla, kompakta analyssystem SWAS erbjuder den senaste mättekniken för alla kritiska parametrar med mycket låg förbrukning av kylvatten och prov.

  • SWAS Compact minskar vattenförbrukningen upp till 70 %

    jämfört med vanliga SWAS-system

    Det enastående SWAS Compact-systemet som är optimerat efter kemiindustrin ger högsta möjliga tillförlitlighet, tillgänglighet och spårbarhet med lägsta möjliga prov- och kylvattenförbrukning. Det säkerställs av den patenterade genomflödesarmaturen med genomtänkt sensorplacering. Effektiv ång- och vattenövervakning för kostnads- och resurssparande kemikalietillverkning.

SWAS-paneler övervakar alla kritiska parametrar inom ånggenerering Endress+Hauser

Alla kritiska parametrar i ånggenereringsprocesser kan övervakas säkert med Endress+Hausers övervakningssystem för ånga och vatten

Kompakt SWAS-panellösning från Endress+Hauser ©Endress+Hauser

SWAS Compact-lösning: ett analyssystem för ångvatten med minimalt behov av prover och låga investeringskostnader

Processkarta över industriell ånggenerering ©Endress+Hauser

Illustration av den industriella ånggenereringsprocessen som den kan se ut i till exempel kemiindustrin

Alla kritiska parametrar i ånggenereringsprocesser kan övervakas säkert med Endress+Hausers övervakningssystem för ånga och vatten

Hur vi kan hjälpa till

Med våra avancerade SWAS-lösningar har ni full kontroll över kvaliteten av ert flödesvatten. Dra fördel av mycket effektiv övervakning av flera komplexa parameterar på en central plats. En jämn nivå av rent vatten håller nere driftstopp i processen och förlänger ångpannornas livslängd. Håll gränsvärden på ett tillförlitligt sätt. Spårbarhet och säker datahantering ger indikationer om vattenkvaliteten när som helst. De färdiga lösningarna är lätta att driftsätta och att använda.

  • Få support och spara arbetstid med ett kompakt system som är lätt att använda och att underhålla. Systemet passar dessutom precis efter era behov. Alla våra CE-märkta SWAS-paneler ger möjlighet till mycket effektiv och regelefterlevande övervakning.

  • Dra fördel av ett komplett och färdigt SWAS Compact-system som analyserar pH, löst syre, konduktivitet och syrekonduktivitet i en lösning med en enda panel. Exakta data i realtid från kritiska processpunkter utan att störa produktionen.

  • Med en provvolym på endast 10 l/tim, tack vare vår patenterade mätningsteknik i SWAS Compact-panelen, och 70 % lägre kylvatten- och energiförbrukning jämfört med liknande system kan ni spara in kostnader för råvaror.

  • Det går att integrera alla SWAS-lösningar sömlöst och smidigt i era befintliga programmerbara styrsystem med hjälp av olika gränssnitt, analoga, digitala eller via IIoT-anslutning.

  • Med våra analyssystem för ånga och vatten kan ni dra fördel av säker datahantering som anger vattenkvaliteten när som helst. Enkel anslutning via plug-and-play för att snabbt komma igång på plats.

  • Vårt erbjudande

    Smarta övervakningslösningar för ånggeneratorer från Endress+Hauser, som SWAS Compact-panelerna, ger state-of-the-art-mätningar för alla kritiska parameterar på en enda central plats. Det ser till att era komponenter skyddas mot korrosion och...

  • Maskinvara och programvara

    • Vattenanalys av alla vanliga kritiska parametrar: t.ex. pH/redox, löst syre, konduktivitet (total, katjonisk/sur, differentiell), turbiditet, TOC.  Ytterligare parametrar och sensorer från tredje part på begäran. 

    • Mät upp till åtta parametrar med en enda...

  • Servicetjänster

    • Rådgivning

    • Projektledning

    • Fabriksacceptanstest (FAT)

    • Platsacceptanstest (SAT)

    • Certifiering (CE)     

    • Driftsättning av erfarna Endress+Hauser servicetekniker

    • Installation, underhåll och service över hela världen från en och samma leverantör

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Ladda ner

    Länge leve ditt kraftverk!

    Modulära provtagningspaneler (SWAS) för en säker vatten/ångcykel

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Upptäck andra applikationer inom denna bransch