Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Fördelar med clamp-on-flödesmätare i industriprocesser

Ickeinvasiv flödesmätning även i begränsade utrymmen med Proline Prosonic Flow W 400 och Prosonic Flow P 500

Bild av Proline Prosonic Flow clamp-on

Tillförlitlig mätning, inga processavbrott

När tillförlitlig flödesmätning krävs men du inte kan avbryta processen eller tillåta någon tryckförlust – det är då våra clamp-on-ultraljudsflödesmätare kommer in i bilden. Beroende på applikationskraven är antingen Proline Prosonic Flow W 400 eller P 500 det perfekta instrumentvalet. Båda monteras ickeinvasivt på utsidan av röret, kräver endast minimala inloppssträckor och är opåverkade av aggressiva vätskor. Underhållsfria kopplingar säkerställer stabil mätning under hela flödesmätarens livscykel.

Den perfekta lösningen på dina utmaningar

Vill du veta mer om fördelarna med våra clamp-on-ultraljudsflödesmätare och deras funktioner för att hitta rätt lösning till din applikation? På följande sidor hittar du insikter och detaljer om våra clamp-on-produkter med ultraljud. Dessa är indelade efter applikationstyp för basapplikationer som till exempel vattenövervakning och komplexa applikationer som mätning av flytande kolväten.

Bild av Proline Prosonic Flow clamp-on i basapplikationer

Ickeinvasiva flödesmätare för basapplikationer

Sofistikerad clamp-on för basapplikationer: Med FlowDC för maximal frihet vid planeringen av mätpunkterna och Heartbeat Technology för kontinuerlig processtransparens.

Bild av Proline Prosonic Flow P 500

Ickeinvasiva flödesmätare för komplexa applikationer

Robust clamp-on-konstruktion för komplexa applikationer: Dra nytta av sensorer som klarar höga temperaturer (upp till 550 °C) och mätning av flytande kolväten.

Tillförlitlig, flexibel, inget underhåll

Sortimentet av clamp-on-ultraljudsflödesmätare med stärkta ventilblock för ickeinvasiv flödesmätning

Läs mer om vårt sortiment av clamp-on-ultraljudsflödesmätare i e-broschyren.

Kontakta oss

Slutnoter

I rampljuset