Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Övervakning av avloppsvatten beträffande mikrobiologiska föroreningar

Övervakning av mikrobiologiska föroreningar och striktare desinfektion är något som många anläggningsoperatörer har behövt planera för

Övervakning av avloppsvatten för att upptäcka COVID-19 i ett reningsverk

Om man ska vara på sin vakt gäller det att se upp för eventuella faror innan de inträffar. Därför rekommenderar Europakommissionen alla medlemsstater att de inför provtagning och testning av spillvatten i större städer senast 1 oktober 2021, för att övervaka förekomsten av patogener som t.ex. SARS-CoV-2 (coronaviruset). Hjälp till att tackla virusutbrott proaktivt genom att upptäcka mikrobiologiska föroreningar tidigt med hjälp av våra sensorer och lösningar som erbjuder PCR-teknik och desinfektionsövervakning i realtid.

Viktiga fakta

Meeting the challenges of COVID-19

To keep a closer tab on pathogenic transmission, the European Commission recommends that from 1 October 2021, Member States of the European Union establish a wastewater surveillance system to provide data on pandemic viral strains in wastewater, such as for SARS-CoV-2 and its variants. This monitoring system should cover large cities with populations over 150000, preferably with a sampling frequency of at least two samples per week.

Övervakning av avloppsvattnets inlopp ©Endress+Hauser
Insikter

Övervakning av kommunalt reningsverk beträffande patogener

Spillvattenprover som tas vid inloppet till ett avloppsreningsverk samlas oftast in manuellt och analyseras i jakt på biologiska parametrar som kan påverka folkhälsan. Dessa prover tas från olika ställen och analyseras över tid för att ge anläggningsoperatörer och forskningsinstitut möjlighet att kartlägga förekomsten av patogener, som exempelvis virus, på ett mer objektivt sätt. Dessa data kan tidigt varna för eventuella patogener som sprids. Dock går det åt mycket tid och resurser

Vår expertis inom fältet

Numera kan man automatisera provtagningen med hjälp av våra sofistikerade provtagare som kan placeras på diverse platser utomhus. Trådlös dataöverföring säkerställer att provrören samlas in effektivt. Eftersom proverna kyls ner snabbt, bibehålls provernas biologiska struktur, vilket säkerställer mätresultatens tillförlitlighet i laboratoriet där PCR-tekniken används i realtid. Realtidsövervakning av desinficeringen vid anläggningarnas utlopp är nödvändig för att kunna garantera säkra utsläpp.

  • Dra fördel av helt automatisk provtagning i vatten, spillvatten och industriapplikationer. Vattenprovtagaren LiquistationCSF48 uppfyller global vattenlagstiftning och är försedd med en felsäker nedkylningsfunktion.
  • Systematisk desinficering är ett viktigt steg i vattenrening och krävs enligt lag inom många områden för att skydda både människor och system. Upptäck vårt breda utbud av sensorer och transmittrar för desinficering.
  • Hantera stora mängder prov snabbt och tillförlitligt i överensstämmelse med viktiga standarder och föreskrifter. Upptäck våra lösningar för miljöanalys.
  • Läs vårt blogginlägg och få mer information om arbetsflödet för upptäckt av SARS-CoV-2 i avloppsvatten vilket kan användas som ett effektivt verktyg i bekämpningen av COVID/19.

Fördelar

Tack vare över 60 års erfarenhet som vi har samlat genom att arbeta tillsammans med våra kunder i vatten- och avloppsindustrin har vi utvecklat ett brett sortiment med mätteknik, automationslösningar och servicetjänster som möter våra kunders utmaningar. Vi förstår de särskilda utmaningarna med att säkerställa vattensäkerhet för att uppfylla miljölagstiftningen, skydda allmänheten och optimera kostnaderna.

Viktiga fakta

3 timmars

endast från provtagning till resultat.

Viktiga fakta

6 parametrar

simultan övervakning med en genomströmningsarmatur för flera parametrar. Sensorer installerade i armaturen Flowfit CYA27 kräver bara ett provflöde på ynka 5 l/tim (1,32 gph) för exakt mätning.

Viktiga fakta

100%

som kan justeras efter valfri övervakningsuppgift från tids- eller flödesstyrd provtagning till händelsestyrd provtagning med den automatiska vattenprovtagaren Liquistation CSF48.

Lärdomar

Vårt erbjudande

Vårt sortiment innehåller kompletta mätningslösningar för alltifrån provtagning och testning i laboratorier till desinfektionsövervakning. Lösningarna garanterar avancerad kvalitetsstyrning vid vattenuttag, behandling och distribution, inklusive dokumentationshantering, instrumentverifiering och underhållsstrategier för optimal riskhantering och vattensäkerhet.

  • Automatiserad och kontrollerad insamling av spillvattenprover med hjälp av Liquistation CSF48 med trådlös överföringsfunktion
  • Effektiv provanrikning, automatisk extrahering och mycket detaljerad PCR-analys i realtid – högsta standard för virusdiagnos
  • Från spillvattenprov till slutgiltiga resultat på bara 3 timmar
  • Hos oss hittar du ett fullt sortiment av instrument för övervakning av vattendesinficering: sensorer för fritt klor, total klorhalt, klordioxid och fritt brom med en vanlig transmitter och tillbehör
Lösningar

Upptäck våra relaterade lösningar

Övervakningssystem för kommunala reningsverk

Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.

Läs mer

Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control

Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.

Läs mer

Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control 

Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi. 

Läs mer

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar