Varierande sammansättningar av rå naturgas och fluktuerande process- och omgivningsförhållanden utgör en utmaning för effektiv, avbrottsfri bearbetning av naturgas, kondenseringsanläggningar och relaterade anläggningar. Även för LNG-förvaring, distributions- och återförgasningsanläggningar behövs modern och avancerad processtyrning för maximal effektivitet. Kort och gott behövs högre mätnoggrannhet och förbättrad styrning av alla naturgasprocesser i gasvärdekedjan för att behålla konkurrenskraft.
Viktiga fakta
22%
of global energy demand is supplied by natural gas. Demand grew 4.6% in 2018, the quickest annual pace since 2010. Demand is expected to rise by more than 10% over the next 5 years (Source: Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024, IEA, June 2019)
Kontrollera många kritiska mätpunkter

Tillförlitlig nivåmätning i avsyrningsenheter
Rå naturgas från reservoarer innehåller varierande mängder sura gaser (H2S och CO2). Avsyrningsenheter avlägsnar sura gaser genom en kemisk absorptionsprocess. En vanlig processenhet består av kontaktor- (absorption) och avskiljarkolumner (destillation). Effektiv nivåstyrning i dessa kolumner är avgörande för stabil drift och för att garantera ett stabilt aminflöde ut ur enheten.
Vår fackkunskap inom branschen
Guidad radar-teknik har unika fördelar som ger en smidig drift och hög produktivitet för enheten.
- Tillförlitlig mätning även vid förändrade produkt- och processförhållanden
- Inget underhåll: inga rörliga delar till skillnad från hos mekaniska nivåinstrument
- Enkel driftsättning och diagnostik med HistoROM-datahantering
- Sömlös integrering i styrnings- eller Asset Management-system

Onlineövervakning av spår av H2O
Avsyrad naturgas som finns i aminbehandlingsenheten mättas med vattenånga. Torkning med molekylsikt används för att få de mycket låga H2O-koncentrationerna (< 0,1 ppm) som behövs i kryogena processer i återställningsenheter för flytande naturgas och tillverkning av kondenserad naturgas. Mycket exakt mätning behövs för att snabbt kunna detektera fuktgenomsläpp i den adsorberande bädden så att driftansvarig kan koppla om gasflödet till ett kärl med en nyligen regenererad adsorberande bädd.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra TDLAS-analysatorer hjälper dig med den uppgiften eftersom de snabbt detekterar mättnad av och genomsläpp i den adsorberande bädden.
- Patenterade diffentialspektroskopi-teknik mäter H2O på nivåer under ppm för snabb detektering av fuktläckor i den adsorberande bädden
- Laserbaserad mätning är mycket selektiv och noggrann för H2O i naturgas och berörs inte av metanol eller andra föroreningar
- Ett inbyggt permeationsrör stöder automatiserade analysatorvalideringskontroller
- Se vår applikationsanmärkning om H2O-mätning i matningen av torr kondenserad naturgas

Flödesmätning med ultraljud i processanläggningar för naturgas
Tillförlitlig flödesmätning är avgörande för optimerad naturgasbearbetning och för att minimera utmaningar i driften. Naturliga utmaningar beror på våt gas och varierande sammansättningar av matargas. Noggrann mätning av gasflöden i torknings- och avsyrningsenheter är viktigt för högre processeffektivitet och för att minimera problem som uppkommer vid överbelastning av förångare och kemiskt svinn.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers processgasflödesmätare med ultraljud mäter torra och våta gaser i alla gasbehandlingssteg, inklusive avsyrning, torkning, fraktionering och återställning av flytande naturgas
- Ökad noggrannhet och processtyrning tack vare tryck- och temperaturkompensering i realtid
- Kraftfull processtyrning med avancerad gasanalys inklusive volymflöde, korrigerat volymflöde, massflöde, energiflöde, värmevärde, Wobbetal etc.
- Tillförlitliga processer och hög driftsäkerhet tack vare kontinuerlig självdiagnostik och enhetsverifiering med Heartbeat Technology

Sammansättningsmätning av kondenserad naturgas (LNG)
Noggrann mätning av LNG-sammansättningar är nödvändigt för att beräkna energitätheten (BTU-värde och Wobbetal) och penningvärdet för bränslet under produktion och vid nedströms custody transfer-punkter. Sammansättningsdata är viktiga för transaktioner i import-/exportterminaler för LNG, marin bunkring och truck loading. Då behövs snabb och noggrann analys. Helst utan provtagning.
Vår fackkunskap inom branschen
Raman-analysatorerna, som använder Kaiser Raman-teknik, mäter LNG-sammansättningen direkt i den kryogena vätskan och ger ett snabbt svar utan att ett prov behöver förångas.
- Kontinuerlig mätning av LNG-sammansättningen med resultat på ett par sekunder

Teknisk försörjning: analytiska lösningar för vatten och ånga
Vatten och ånga spelar en viktig roll i behandling och kondensering av naturgas. Ånga används för kraftalstring och som värmebärare – till exempel vid regenerering av lösningsmedel i avsyrningsenheter eller regenerering av gas för torkningsbäddar med molekylsiktar. För att maximera processeffektiviteten och -säkerheten måste spädvattnet, kylvattnet och ångan uppfylla specifika kvalitetsspecifikationer.
Vår fackkunskap inom branschen
Vi erbjuder ett brett sortiment av instrumentering för analys och behandling av vatten och ånga.
- Spädvatten: för att underhålla vattenkvaliteten och för att förhindra allvarlig korrosion i ångsystem kräver matarvattnet specifik förbehandling enligt parametrar som turbiditet, pH, konduktivitet och klor eller redox
- Ånga: för att förhindra korrosion i rör och skalning av utrustning är löst syre, pH och katjonkonduktivitet viktiga
- Våra paneler för analyssystem för ånga och vatten (SWAS) som är godkända för ATEX Zon 2 har all den mätteknik som behövs för att övervaka en vatten-/ångcykel
- Uppnå den högsta tillförlitligheten och drifttiden med Memosens smarta digitala sensorteknologi för vätskeanalys
- Anslut upp till 8 sensorer med Liquiline-transmitterplattformen för flera parametrar som sparar både tid och pengar

Truck loading-offloading skiddar
Med LNG-truck loading går det att distribuera naturgas till områden där det inte finns ett nätverk av rör som kopplar samman kraftverk, företagskunder och privatkunder och transportsektorn. Det som behövs är en integrerad och kompakt lösning som mäter kvantitet och sammansättning för att fastställa energitätheten utan provtagning.
Vår fackkunskap inom branschen
Vi erbjuder fullständig design, engineering, införskaffning och konstruktion av lösningar för LNG-truck loading och unloading, samt en unik skiddesign som är platssnål och har inbyggd mätning av LNG-sammansättning och energiberäkning.
- Exakt och tillförlitlig kvantitetsmätning med Coriolis massflödesmätare som är optimerade för kryogena applikationer
- Snabb, noggrann mätning av LNG-sammansättning med en Raman-analysator, som använder Kaiser Raman-teknik, för mätning av kvantitet och värmevärde direkt i LNG-flödet. Ingen förångare eller gaskromatograf (GC) behövs
- Överensstämmelse, trovärdighet och acceptans: custody transfer-godkännande och överensstämmelse för hela systemet
- Säkerhet och användarvänlighet säkerställer en maximal genomströmning och systemtillgänglighet
Fördelar
Noggrann mätning i realtid är grunden för effektivitet i processkedjan för naturgas/kondenserad naturgas. Vårt sortiment av instrument och lösningar som är bäst anpassade efter dina behov ger den tillförlitliga data och processtyrning som behövs för att lösa produktivitetsproblem. Genom ett nätverk av utbildade återförsäljare och utbildad servicepersonal hjälper vi dig att förbättra effektiviteten, tillgängligheten och säkerheten i dina naturgasprocesser. Från gasbehandling, kondensering, transport, förvaring och distribution.
Viktiga fakta
+20 %
utökad cykeltid mellan regenerering av bäddar i molekylsiktar vid användning av TDLAS
Viktiga fakta
10 gånger
bättre repeterbarhet i LNG-custody transfer med Raman-analysatorer, som använder Kaiser Raman-teknik, i jämförelse med gaskromatografi/förångare
Viktiga fakta
> 3 miljoner
flödesmätare installerade över hela världen i olika industrier
Hur vi kan hjälpa till
Vi erbjuder ett stort utbud av instrumentering för fältmontage, lösningar och servicetjänster för att uppfylla dina behov av ökad kontroll och produktivitet i dina naturgasprocesser och för att uppfylla specifikationerna för gaskvalitet. Det inkluderar laserbaserade analysatorer för mätning av föroreningar i naturgasflöden och sammansättningar av naturgas och kondenserad naturgas, exakt flödesmätning av våta och torra gaser i alla bearbetningssteg och kondenseringsanläggningar, analys och behandling av vatten och ånga, samt lösningar för LNG-custody transfer.
- Tillförlitlig nivåmätning med guidad radar i avsyrningsenheter.Exakt flödesmätning med ultraljud av våta och torra gaser i processanläggningar för naturgas
- Onlineövervakning av spår av H2O: TDLAS-analysatorer för (absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder) detekterar mättnad av och genomsläpp i den adsorberande bädden för att ge mycket effektiv styrning av torkningssystem för molekylsikt
- Noggrann mätning av LNG-sammansättning: Raman-analysatorer, som använder Kaiser Raman-teknik, beräknar energitätheten (BTU-värde och Wobbetal) och penningvärdet för bränslet under produktion och vid nedströms custody transfer-punkter
- Teknisk försörjning: ett brett sortiment av instrument och lösningar för analys och behandling av vatten och ånga för att förhindra skador på din installation och för att minska driftkostnaderna
- Truck loading-offloading skiddar för LNG-custody transfer: fullständig design, engineering, införskaffning och konstruktion av lösningar för LNG-truck loading och unloading från en leverantör