Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Avloppsvattenrening inom livsmedelsindustrin

Tillförlitlig begränsning, övervakning och behandling av avloppsvatten

Avloppsvattenrening inom livsmedelsindustrin

Livsmedels- och dryckesindustrin använder framför allt vatten som råvara vid rengöring och i produktionen, varefter det kasseras som avloppsvatten. Beroende på sammansättningen och föroreningsnivån behandlas avloppsvattnet och återanvänds som processvatten, eller så renas det innan det släpps ut i miljön eller i kloaksystemet. Detta är enda sättet att garantera överensstämmelse med de stränga miljöföreskrifterna.

Viktiga fakta

19 %

of the worldwide water consumption stems from industrial applications. A vast majority is required by the food and beverage industry.

Upptäck övergångsfasen med sensorn OUSAF11 ©Endress+Hauser
Insikter

Begränsning av spillvatten

Spillvattenvolymen under processen går att minska genom att använda mätteknik vid avtappning av produkter från ledningarna. Med mindre sköljvatten, färre faser mellan de två produkterna, eller mellan produkt och rengöringsmedel, kan du både skydda miljön och göra verkliga kostnadsbesparingar.

Vår fackkunskap inom branschen

Genom att förlita sig på rätt mätteknik från Endress+Hauser går det att utforma övergångsfasen optimalt.

Exakt flödesövervakning av spillvatten med Promag ©Endress+Hauser
Insikter

Spillvattenövervakning

Ett av de viktigaste första momenten är övervakning av vattenförbrukningen, eftersom detta är en förutsättning för vidare åtgärder.

Vår fackkunskap inom branschen

Våra elektromagnetiska flödesmätare mäter volymen av förbrukat färskvatten noga, liksom mängden spillvatten. Spillvattnet kan analyseras på plats eller i laboratorium.

  • Använd Proline Promag 10L flödesmätare med en viktoptimerad sensor och hög kostnadseffektivitet.
Avloppsvattenrening genom neutralisering ©Endress+Hauser
Insikter

Avloppsvattenrening genom neutralisering

Allt spillvatten som samlas under rengöringsprocessen måste neutraliseras innan det leds ut i avloppssystemet, så att de stränga kraven i miljöföreskrifterna uppfylls.

Vår fackkunskap inom branschen

Neutraliserings-, buffert, och förvaringstankar som innehåller syror och basiska lösningar övervakas med innovativ mätteknik från Endress+Hauser.

  • Utnyttja digitala pH-sensorer med Memosens-teknik för kontinuerlig mätning av pH-värdet.
  • Övervaka flödesvolymen med mycket exakta elektromagnetiska flödesmätare.
  • Förhindra att tankarna överfylls med nivåvakter från Liquiphant-serien.
  • Använd membranfiltrering som en unik teknik för rening av industriellt bruksvatten.
Liquistation, helautomatiska provtagare för industriellt spillvatten ©Endress+Hauser
Insikter

Utloppsövervakning

Enligt statliga bestämmelser ska parametrar som pH, temperatur och spillvattenvolym inte bara övervakas kontinuerligt utan även registreras.

Vår fackkunskap inom branschen

Våra datahanterare märker omedelbart när tröskelvärdena överskrids och utlöser då larm. Den helautomatiska provtagaren i Liquistation-serien tar prov med jämna mellanrum så att ytterligare parametrar som COD (kemisk syreförbrukning) kan analyseras.

  • Utnyttja automatiska vattenprovtagare när tillförlitlig vattenprovtagning är avgörande.
  • Förbättra din dataregistrering med den avancerade datahanteraren Memograph RSG45.
Regelbundet underhåll minimerar driftstopp och kostnader ©Endress+Hauser
Insikter

Underhållstjänster för att garantera funktionen och precisionen

Regelbundet underhåll av all instrumentering rekommenderas starkt. Från mätningar av pH och syrehalt till analysatorer med regelbundet byte av förbrukningsmaterialet, det går alltid att lägga till ett underhållsavtal med Endress+Hauser för den aktuella tjänsten.

Vår fackkunskap inom branschen

Från inspektion till förebyggande underhåll kan Endress+Hauser hjälpa er att definiera rätt underhållssystem för just er anläggnings behov. Dina fördelar:

  • Garanterad transparens när det gäller volym och sammansättning av spillvattnet
  • Minimerade driftstopp och kostnader
  • Förlängd livscykel för din mätinstrumentering och dina produktionssystem
  • Förbättra processtillgängligheten och håll anläggningsdriften säker, konsekvent och ekonomisk genom att utnyttja våra industriella underhållstjänster.
  • Optimera effektiviteten hos din utrustning med hjälp av underhållsoptimeringstjänster från Endress+Hauser
Tillförlitlig och säker vattenövervakning med modulära panellösningar ©Endress+Hauser
Insikter

Modulär panellösning för tillförlitlig och säker övervakning

Råvatten, processvatten och spillvatten kan övervakas effektivt med modulära, utrymmessnåla analyspaneler. Detta förenklar den dagliga sammanhållningen och driften av processen.

Vår fackkunskap inom branschen

Våra panellösningar, som kan levereras med eller utan provberedning, är modulära, skalbara och specialutformade för dina analysparametrar.

  • Utnyttja vattenanalyspaneler som innehåller alla nödvändiga mätsignaler för processtyrning och diagnostik.
  • Förenkla analytiska mätuppgifter med analytiska övervakningspaneler. De är enkla att anpassa till dina krav och förbättrar fabrikens säkerhet, kvalitet och effektivitet.

Fördelar

Endress+Hauser kan visa upp mer än 60 års erfarenhet inom livsmedels- och dryckesindustrin, framför allt inom området industriellt spillvatten. Kunder världen över litar på vårt vidsträckta kunnande inom fälten mätteknik, automation och service. Vi förstår oss på de speciella utmaningar som hör ihop med kvalitet, kostnader och statliga bestämmelser. Vårt erfarna team av bransch- och applikationsexperter hjälper dig att hitta rätt mätteknik.

Viktiga fakta

Ca 15 %

lägre vattenförbrukning genom optimering av separationsfasen med mätteknik

Viktiga fakta

40 %

längre livscykel för våra digitala analyssensorer

Viktiga fakta

> 2 miljoner

elektromagnetiska flödesmätare från Endress+Hauser är i drift världen över

I korthet

Vårt utbud

Spillvatten ansamlas alltid där livsmedel produceras. Man blir därför tvungen att hantera de högt ställda kraven och utmaningarna. Vi hjälper dig att uppfylla de stränga miljöföreskrifterna och optimera ditt företags spillvattenprocesser och spillvattenkostnader med vår intelligenta mätteknik. Vi stödjer er

  • Minska volymen
  • Övervaka mängden
  • Sänk föroreningsnivåerna
  • Behandla genom att neutralisera
  • Uppfyll regeringens miljöföreskrifter

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar