Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
F
L
E
X
Enkla produkter
Enkla att välja, installera och använda
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
High-end produkter
Mycket funktionella och praktiska
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Specialprodukter
Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
FLEX urvalet
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Fundamental urvalet
Möt dina grundläggande mätbehov
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Lean urvalet
Hantera dina kärnprocesser med enkelhet
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Extended urvalet
Optimera dina processer med innovativa teknologier
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Xpert urvalet
Hantera dina mest utmanande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
New
Inte tillgänglig
Jämför
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
Process temperature
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
Main wetted parts
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 3 m (9.8 ft), Solids: 1.2 m (3.9 ft)
Main wetted parts
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 105 °C (-40 °F ... 221 °F) CIP: 30 min: 135 °C (30 min: 275 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
316L (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (65 ft), Solids: 10 m (33 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 25 m (85 ft), Solids: 15 m (50 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C or 150 °C (-40 °F ... 176 °F or 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs (10 psi...22 psi)
Max. measurement distance
45 m (148 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Behöver du hjälp med att välja och dimensionera din nästa enhet?
Välj, storlek och konfigurera bekvämt de produkter som passar bäst för dina mätuppgifter och applikationer.
Jämn produktkvalitet, anläggningssäkerhet och ekonomisk effektivitet – viktiga aspekter för alla mätpunkter inom nivåmätning. Nivåer i vätskor, pastor, bulkmaterial och kondenserade gaser mäts ofta i tankar, silor eller flyttbara containrar. För kontinuerlig gränssnitts- och densitetsmätning, och för nivådetektering finns det ett brett utbud av mätprinciper. Endress+Hauser hjälper dig med allt från planering till driftsättning och underhåll av din mätpunkt.
De nya unika radargivarna för nivåmätning FMR10/FMR20 ger tillgång till alla mätvärden och hela konfigurationsmenyn direkt i din smartphone eller surfplatta via trådlös Bluetooth®-teknik och appen SmartBlue.
Alla fördelar med digital radar för mobil och stationär nivåmätning.
Alla fördelar med den nya generationen 80 GHz-radarsensorer för nivåmätning.
Jäsningsmonitorn QWX43 övervakar automatiskt alla parametrar i ölets jäsningsprocessen
Alla fördelar med den nya generationen 80 GHz-radarsensorer för nivåmätning i utvinnings-, metall- och gruvindustrin.
Alla fördelar med den nya generationen 80 GHz-radarsensorer för nivåmätning i kemisk industri och olje- och gasindustrin.
Alla fördelar med den nya generationens 80 GHz radarsensor för hygienklassade nivåmätningar inom läkemedelsindustri
n samt livsmedels- och dryckesindustrin.
Alla fördelar med Compact Line för hygieniska applikationer inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin.
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Översiktsbroschyr Nivåmätning
Överblick av våra produkter och tjänster in om nivåmätning för vätskor och fasta ämnen
Ladda ner
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .
Anpassa
Acceptera endast det väsentliga
Acceptera alla