Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Behandling av industriellt bruksvatten

Effektiv och tillförlitlig behandling av industriellt bruksvatten är av stor vikt för säkra och effektiva processer

Behandlingen av industriellt bruksvatten är viktig inom alla industrier.

Behandlingen av industriellt bruksvatten är viktig i en mängd olika branscher. Den utmaning som anläggningsoperatörer ställs inför är att kombinera effektivitet med säkerhet genom att optimera kostnaderna för behandling av industriellt bruksvatten utan att riskera vattnets avsedda användning inom en process. Behandlingsbehoven varierar avseende kvalitet, sammansättning och pH-värden beroende på om det ska användas för kylning eller ånga i produktionen, som specificerat processvatten eller som dricksvatten.

Viktiga fakta

20%

of the global water consumption

can be traced back to industries. In developed countries this number is significantly higher.

Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Insikter

Membranfiltrering

Membranfiltrering är en unik teknik för vattenrening som kan användas för att uppnå olika mål, med varierande porstorlek, vilket gör det möjligt att separera bakterier eller virus mekaniskt ner till enstaka joner för avsaltning. Membranfiltreringens effektivitet och livscykel är beroende av regelbunden övervakning av flera vattenparametrar.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers instrumenteringssortiment är både brett och mångsidigt, och möjliggör noggrann och tillförlitlig övervakning av parametrar för optimal effektivitet och livslängd hos membranet:

  • Övervaka tryck och flöde
  • Möjliggör en jämn kvalitetskontroll
Kyla ner och värma upp vatten ©Endress+Hauser
Insikter

Kyla ner och värma upp vatten

Korrosion, föroreningar och pannsten gör kyl- och värmeprocesser mindre effektiva och kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Filtrering av kylvatten och dosering med biocider för att förhindra tillväxt av alger, svamp och bakterier är standardförfaranden. Hur pass effektiva dessa processer är beror på tillförlitlig, kontinuerlig övervakning av vattenparametrar som exempelvis pH-värden och syrenivåer.

Vår fackkunskap inom branschen

Vårt sortiment av produkter för vätskeanalys inkluderar digitala sensorer och transmittrar, samt anpassningsbara analytiska paneler för tillförlitlig övervakning av nyckelparametrar:

  • Analysera vattenkvaliteten med Memosens-teknik
  • Övervaka alla kritiska kontrollpunkter exakt med Liquiline-transmittersystemen
  • Förenkla analytiska mätuppgifter med anpassningsbara analytiska övervakningspaneler
Behandling av processvatten ©Endress+Hauser
Insikter

Behandling av processvatten

Processvatten som används direkt i slutprodukter måste uppvisa specifika egenskaper för en jämn produktkvalitet. Parametrar som t.ex. pH, turbiditet och syrehalter måste kunna garanteras under filtreringen och tillförseln av kemiska tillsatser i exakta doser.

Vår fackkunskap inom branschen

Vårt sortiment av flödesmätare, digitala analyssensorer och transmittrar ser till att processvattnet motsvarar specifikationerna:

  • Dosera kemiska tillsatser exakt med hjälp av flödesmätare
  • Övervaka processresultaten säkert med Memosens-teknik

Fördelar

Endress+Hauser har mer än 60 års erfarenhet av vattenindustrin. Världen över förlitar sig kunder inom kommun och industri på våra medarbetares expertis och vårt specialutbud som har tagits fram med kundernas utmaningar i åtanke. Vi kan hjälpa er att säkerställa anläggningens tillgänglighet, produktkvalitet och kostnadseffektivitet.

Viktiga fakta

+60 års

erfarenhet av vatten- och avloppsbranschen

Viktiga fakta

250 000

digitala analyssensorer installerade över hela världen

Viktiga fakta

40 %

längre livslängd för våra digitala sensorer

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Endress+Hauser har ett brett sortiment som är speciellt anpassat för de unika och varierande utmaningarna vid behandling av industriellt bruksvatten. Våra mättekniker hjälper kunderna att förbättra processäkerheten och öka effektiviteten:

  • Membranfiltrering
  • Kyla ner och värma upp vatten
  • Processvattenbehandling för specifika krav
Solutions

Upptäck våra relaterade lösningar

Säker vattenövervakning för kemiindustrin

Övervaka vattenkvaliteten i kemiska processer effektivt, enkelt och säkert med Endress+Hausers färdiga lösningar.

Read more

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar