Vid klassiska offlinekvalitetskontroller tas prover från tidigare processteg och transporteras till ett kvalitetslaboratorium för analys. Det kan ta flera timmar tills resultatet är tillgängligt, vilket orsakar fördröjningar och gör resultatbaserad processtyrning omöjlig. Med ett PAT-baserat arbetssätt inhämtar den farmaceutiska tillverkningsprocessen och det analytiska instrumentet, som en spektrometer, resultat från flödesbaserad mätning i realtid. Dessa realtidsdata kan förbättra både processtyrningen och produktkvaliteten.
Viktiga fakta
> 1500
Kaiser Raman units installed worldwide
Förbättra processtyrningen och produktkvaliteten med PAT

Optimerad processtyrning i bioreaktorer
I en bioreaktor är det viktigt att löst syre och pH-värdet alltid hålls på optimala nivåer. Celldensitet och -metaboliter behöver också övervakas för en bättre överblick över processen. Koncentrationen av metaboliter mäts vanligtvis offline med tidskrävande tekniker och provtagning med alla risker det medför.
Vår fackkunskap inom branschen
Ramanspektroskopi är en perfekt lösning för snabb och icke förstörande mätning. Våra ramanlösningar kan övervaka flera parametrar samtidigt med en enda givare som är installerad direkt i processen. Det fullständiga uppströmspaketet ger möjlighet till optimerad processtyrning i realtid, vilket reducerar tiden mellan batchar, begränsar risken för föroreningar och ökar avkastningen.
- Raman Rxn-analysator, med Kaiser Raman-teknik och

Integrerad styrning av glukos
Glukos är cellernas huvudsakliga energikälla under uppströmsprocessen. Koncentrationen av glukos är en kritisk processparameter (CPP) eftersom överflödig glukos kan leda till metabolisk ineffektivitet, vilket i sin tur kan leda till giftig laktat- och glukosansamling. I vanliga fall måste ett prov tas från odlingen och analyseras i laboratoriet för att bestämma vilken mängd glukos som ska tillsättas i bioreaktorn.
Vår fackkunskap inom branschen
Integrerad övervakning av glukoskoncentrationen ger en bättre förståelse för och styrning av jäsnings- eller cellodlingsprocessen. Kontinuerlig glukosmätning med Raman-analysatorer ger inte bara viktig information om bioprocessen för bättre processförståelse, utan skapar också potential för optimering. Exempel: med ramanbaserad glukosstyrning i bioprocesser med däggdjursceller har en ökad normalstyrka på upp till 85 % förverkligats.
- Kaiser Raman-teknik kan enkelt integreras i styrenheter för bioreaktorer och är en välbeprövad PAT-lösning för processtyrning och kvalitetssäkring i realtid
Fördelar
Med integrerade spektrometrar kan mätningsfrekvenser i sekundintervall uppnås. Det ger möjlighet till avancerad processtyrning (APC) i realtid inom farmaceutisk tillverkning. Att byta till processanalytisk teknik (PAT) kan hjälpa dig att utveckla processer som ger produkter med högre kvalitet och förbättrar effektiviteten genom ökad automation, reducerade cykeltider och oavbruten batchbearbetning/kontinuerlig bearbetning.
Viktiga fakta
35
jäsningsbatcher tills ROI uppnås för ett Kaiser Raman Rxn-system med en kanal
Viktiga fakta
10 gånger
lägre underhållskostnader för ramanmätningar jämfört med kromatografisystem
Viktiga fakta
90%
mindre tid går åt till att kalibrera en UV-sensor med Easycal
Hur vi kan hjälpa till
Vi kan hjälpa dig att uppnå avancerad processtyrning genom flödesbaserad mätning av dina kritiska kvalitetsparametrar. Du får dina analysresultat inom sekunder istället för timmar. Från tidskrävande provanalys till realtidsövervakning av kritiska processparametrar eller kritiska kvalitetsattribut. Med våra optiska tekniker som UV- och ramanspektroskopi kan du övervaka och styra koncentrationen eller sammansättningen av din processmedia eller slutprodukt i realtid. Dina fördelar:
- förbättrad processtyrning som leder till optimerad produktion och ökad avkastning och kvalitet
- sparad tid och eliminering av risken för föroreningar genom integrerad processövervakning utan behov för provtagning
- kompletta paketlösningar för uppströms- och nedströmsprocesser
- enkel utökning med givare för alla skalor och tekniker (dvs. glas, rostfritt stål och plast för engångsbruk)