Läkemedelsindustrin möter hela tiden nya utmaningar. Stora delar av befolkningen behöver förses med ekonomiskt överkomliga läkemedel. Samtidigt som höga kostnader för forskning kräver hög produktivitet och tillförlitlighet, måste läkemedelsföretagen leverera kontinuerligt hög kvalitet till en lägre kostnad. Att upprätthålla lönsamheten, global tillverkning och kostnadsmedvetenhet är viktiga faktorer. Innovativa lösningar för läkemedelsindustrin efterfrågas alltmer i det här sammanhanget. Vi har några idéer.
Viktiga fakta
8%
productivity growth
due to less plant downtime thanks to integrated calibration concepts
Lär dig sänka kostnaderna vid läkemedelstillverkning
 
            Börja använda innovativ temperaturmätning
För läkemedelsföretag är temperaturen en av de viktigaste kritiska mätpunkterna i en bioprocess, med stor inverkan på både cellkinetiken och lösligheten hos vätskelösta gaser. Temperaturen påverkar reaktionskinetiken, celltillväxten, cellviabiliteten och produktbildningen. Därför är täta kalibreringar och temperaturstyrning inom ett snävt intervall nödvändiga för att uppfylla process- och noggrannhetskraven.
Vår fackkunskap inom branschen
För att garantera optimalt utbyte och kvalitet måste temperaturenheterna kalibreras regelbundet. I kritiska applikationer är ett sexmånadersintervall vanligt. Innovativ mätteknik kan minska tidsåtgången och kostnaderna för kalibrering betydligt. Det är anledningen till att vi utvecklade världens första självkalibrerande temperatursensor TrustSens TM371. Med denna innovativa enhet får du en helautomatisk och spårbar självkalibrering som är inbyggd i processen och hjälper dig att åtgärda fluktuationer eller oupptäckta fel.
 
            Standardisera din installerade utrustning
Enhetlig funktion och snabba byten av enheter: det kan låta enkelt men är det inte. Att skaffa sig och behålla full insyn i de många enheter som installeras i ert läkemedelsföretag är en ständig utmaning som ökar mängden underhållsarbete avsevärt. Analys av de installerade tillverkningsenheterna är det första steget mot optimerat underhåll och tillgänglighet i anläggningen.
Vår fackkunskap inom branschen
Analys av installerade tillverkningsenheter är det första steget mot optimerat underhåll och hög tillgänglighet i anläggningen. Under den här processen kan våra experter identifiera föråldrade eller omoderna instrument som sedan lätt går att byta ut. Tillgången till reservdelar förbättras kraftigt när enheterna standardiseras. Dessutom kan du förbättra och effektivisera utbildningar i en standardiserad miljö.
 
            Verifiera instrumentens funktion
Underhåll och kalibrering betraktas ofta som ett tids- och kostnadskrävande bekymmer. Både underhåll och kalibrering har dock avgörande betydelse för att skydda processens tillförlitlighet och produkternas kvalitet vid läkemedelstillverkning.
Vår fackkunskap inom branschen
Instrument som är utrustade med Heartbeat Technology förlänger testcyklerna avsevärt och tillhandahåller standardiserade diagnosmeddelanden för kostnadseffektivt underhåll. Tekniken ger enkel och bekväm övervakning av mätpunkterna under den dagliga driften. Fel upptäcks i ett tidigt skede och produktionen ökar. Instrumentverifieringen bekräftar att alla kritiska komponenter fungerar som de ska inom de angivna specifikationerna.
 
            Optimera vattenproduktionen och distributionen
För att undvika biobelastning måste vattnet vara i ständig rörelse med en flödeshastighet som överstiger 2 m/s. Flödesmätning är alltså fundamentalt viktig och kritiska mätpunkter måste kalibreras regelbundet. När det gäller renat vatten och sterilt vatten för injektion är konduktiviteten den viktigaste kvalitetsparametern. De gränser som definieras i farmakopéerna ska alltid följas.
Vår fackkunskap inom branschen
Med Heartbeat Technology övervakar instrumenten sig själva på ett tillförlitlig sätt, och bidrar till att optimera kalibreringsprocedurerna, särskilt vid kontinuerliga processer. Det resulterar direkt i högre anläggningstillgänglighet och produktivitet. Konduktivitetsmätningar utan temperaturkompensation i det lägre mätområdet är ett grundläggande krav för processvatten (PW) och vatten för injektion (WFI). Systemkalibreringen i distributionsslingan är ett effektivt sätt att säkerställa regelefterlevnaden. För att optimera er vattenproduktion kan vi erbjuda:
- Mycket noggrann flödesmätning
- Tillförlitlig konduktivitetsövervakning
- Snabb och enkel kalibrering
- Självdiagnostik och verifiering utan ansträngning
Fördelar
Klara framtidens utmaningar tillsammans med våra specialister, och dra fördel av deras gedigna erfarenhet av läkemedelsindustrin. De har tusentals idéer om hur du som verksam inom läkemedelsindustrin kan ta kontroll över kostnaderna och hur de kan hjälpa dig att nå dina mål och uppnå operativ spetskompetens.
Viktiga fakta
10 %
kostnadsminskning tack vare förebyggande underhåll
Viktiga fakta
60 %
mindre SOP för kalibrering
Viktiga fakta
94 %
total funktionskontroll med Heartbeat Technology
Hur vi kan hjälpa till
Våra experter på läkemedelsindustrin har många idéer om hur man kan minska kostnaderna inom tillverkningen men samtidigt lyfta den operativa spetskompetensen. Med vår innovativa mätteknik och underhållsstrategi minskar arbetsinsatsen och kostnaderna för kalibrering betydligt. För att sänka dina kostnader kan du:
- optimera kalibreringen eller installera självkalibrerande temperaturmätningsenheter
- standardisera din installerade utrustning, optimera lagret och öka tillgängligheten av reservdelar
- integrera och utvärdera diagnostiska data och verifiera instrumentens funktion
- optimera vattenproduktionen och distributionskretsen