Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Hjälpsystemshantering och energioptimering

Exakt övervakning av ångproduktion och -distribution håller nere drift- och underhållskostnaderna

Rör där ånga strömmar ut

Målen med hjälpsystemshantering innefattar ofta effektiv hantering av den ångproduktion och -distribution som är viktig för kärnprocesserna. Några av utmaningarna vid drift är att skydda pannutrustning, styrsystem och infrastruktur, samt att minska värmeförlusten i distributionen och optimera bränsleförbrukningen och värmeväxlarna. Noggrann och tillförlitlig mätning och övervakning gör det möjligt att övervinna denna typ av utmaningar och effektivisera både drift och underhåll.

Viktiga fakta

EUR 4.5

million

of missed potential savings through the misunderstanding of boiler efficiency over a typical 10-year operating period.

Matarvattenberedning ©Endress+Hauser
Insikter

Matarvattenberedning

Att säkerställa regelbunden tillförsel av matarvatten av högsta kvalitet är inte bara viktigt för att ångpannan ska fungera optimalt utan hjälper också till att undvika tidiga fel på utrustningen, kostsamma nedblåsningar och korrosion.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers flödesmätare

Bränsleförbränning och avgaser ©Endress+Hauser
Insikter

Bränsleförbränning och avgaser

Noggrann mätning av hur effektivt bränslets värmeinnehåll omvandlas till användbar energi är avgörande för optimal ångpannefunktion. Det är dock ingen lätt uppgift att styra flöde, tryck, den inkommande luftens förbränningstemperatur samt avgastemperatur.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers sortiment innehåller tillförlitliga, säkra och effektiva lösningar för mätning och övervakning av

Generering av ånga ©Endress+Hauser
Insikter

Generering av ånga

Pannan kräver relevanta kontroller som säkerställer effektiv ångtillförsel för effektiv drift av avloppsreningsverk.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser erbjuder beprövade tekniker som vortexmätning för noggrann mätning av kontinuerliga flöden vid generering av ånga vilket gör det möjligt att öka effektiviteten betydligt. Våra

Distribution av ånga
Insikter

Distribution av ånga

De främsta utmaningarna vid distribution av ånga från pannhuset till de olika punkterna för slutanvändning är att minimera energiförlusterna på vägen och skydda viktig infrastruktur.

Vår fackkunskap inom branschen

För att uppfylla detta behov har Endress+Hauser tagit fram en tjänst för energimätningskontroll. Våra teknikexperter utför kalibrering på plats och verifierar noggrannheten i era ångenergimätningar, så att ni kan öka och upprätthålla effektiviteten i ert ångdistributionssystem.

  • Se till att era rörledningar är tillräckligt isolerade
  • Övervaka kondensatfällor och energiförluster
  • Minska risken för vattenslag för att skydda infrastrukturen
Ångförbrukning ©Endress+Hauser
Insikter

Ångförbrukning

Ångan når värmeväxlaren antingen överhettad eller med olika grad av fuktighet, men för att energiöverföringen ska vara effektiv bör ångan vara 100 % torrmättad. Dessutom kan fuktig ånga leda till en ökad risk för vattenslag och slitage på infrastrukturen.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers instrumentering gör det möjligt att mäta fuktig och torr ånga direkt, och därmed få hjälp att säkerställa de bästa förhållandena för effektiv värmeväxlarfunktion. Vår multivariabla flödesmätare för vortexmätning

Fördelar

Oavsett om ni behöver support för ett enskilt instrument eller ett funktionstjänstavtal som innefattar en kombination av produkter, programvara och lösningar, kan ni lita på oss. Vi strävar efter säker, effektiv och tillgänglig ånga, och vi förstår era dagliga utmaningar inom energi- och hjälpsystemshantering. Vår grundare hade som princip att ”betjäna först, tjäna pengar sedan”, och det har format vårt företag ända sedan dess.

Viktiga fakta

5 till 15 %

är de beräknade besparingarna som kan genereras med energihanteringslösningar

Viktiga fakta

20 000

euro sparas varje år med ekonomiserenheter, vilket motsvarar en årlig bränslekostnad på en miljon euro.

Viktiga fakta

2 %

är den typiska förbättringen av pannans effektivitet för varje 10 °C (50 °F) ökning av matarvattnets temperatur med hjälp av ekonomiserenheter.

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Endress+Hauser kombinerar djupgående kunskap inom energi- och hjälpsystemshantering med ett brett sortiment av instrumentering, servicetjänster och lösningar för att uppnå effektiv och säker ånghantering. Oavsett om det gäller att säkerställa kvaliteten och försörjningen av matarvatten (vilket är avgörande för pannans effektivitet och livslängd), fastställa mätresultatens noggrannhet, eller identifiera och kvantifiera förluster i ångsystemet, hjälper vi er att sänka drift- och underhållskostnaderna.

  • Dra nytta av ledande kvalitet, tillförlitlighet och direktåtkomst till våra interna experter och vårt branschkunnande
  • Få stöd på plats med underhållsoptimering för de utmaningar ni möter till vardags
  • Uppfyll standarder för miljöskydd, energihantering samt standarder för ångpannor och rör

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar