Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Öka säkerheten och effektiviteten i luftseparationsenheter (ASU)

Den bästa instrumenteringen för din luftseparationsprocess

Luftseparationsenhet
Inledning

Processinstrumentering för luftseparationsenheter (ASU)

Luftseparationsenheter (ASU) separerar luft till kväve och syrgas. Processen förlitar sig på kryogenisk destillation som utnyttjar de olika kokpunkterna för dessa gaser vid låga temperaturer. ASU:er tillför kväve för ammoniaksyntes, och detta kväve kombineras därefter med grön vätgas i en reaktor. Exakt processmätutrustning är avgörande för att minimera säkerhetsriskerna, säkerställa effektiv drift och generera industrigas av högsta kvalitet.

Parametrar

Fokusera på nyckelprocessparametrar

Övervaka trycket i kompressorn på ett tillförlitligt sätt

Att övervaka trycket är avgörande för att säkerställa optimala förhållanden vid intaget och skydda kompressorn mot skador på grund av lågt eller fluktuerande tryck.

Exakt temperaturmätning

Exakta temperaturmätningar säkerställer såväl effektiv kondensering som effektiv separation av kväve, syrgas och argon.

Håll koll på vätskenivån i återkokaren

Att se till att det finns tillräckligt med vätska för förångning är avgörande för stabil drift. Tillförlitlig övervakning av vätskenivån i återkokaren förhindrar även skador.

Tryckmätning

Garantera säkerheten i kompressorn med Endress+Hausers trycktransmittrar

Tryckmätning i ASU-kompressorer utsätts för stora utmaningar på grund av de extrema driftförhållandena. Höga tryck, ofta över 100 bar, kräver specialutformade sensorer. Tryckpulseringar och vibrationer orsakade av kompressordriften kan skada sensorer och ge skeva mätresultat. Cerabar PMP71B ger:

  • Robusthet och en lång livslängd
  • Smidig indikering av enhetens status – displayen byter färg från grön till röd när diagnosmeddelanden dyker upp
  • Minska systematiska fel tack vare felfri SIL-driftsättning och instrumentstyrd proof-testing
Temperaturmätning

Öka processäkerheten med robusta temperatursensorer

Temperaturmätning i ASU-destillationskolonner bjuder på unika utmaningar på grund av den kryogena miljön. Det kan vara svårt att bibehålla noggrannheten och stabiliteten vid så låga temperaturer eftersom sensoravdrift och kalibreringsfel är mer utbredda. iTHERM TM131 säkerställer:

  • En andra processbarriär med felindikering som erbjuder värdefull statusinformation
  • iTHERM StrongSens: oöverträffad vibrationstålighet (> 60 g) för bästa anläggningssäkerhet
  • Internationell certifiering: explosionsskydd enligt ATEX, IECEx, CSA C/US och NEPSI
Nivåmätning

Tillförlitlig nivåmätning med guidad radar för ökad effektivitet i återkokaren

Nivåmätning i återkokare i ASU-destillationskolonner är svårt på grund av de kryogena temperaturerna och förhållandena för flödesmätning i flera faser. Den extrema kylan kan påverka noggrannheten hos konventionella nivåsensorer, medan förekomsten av både vätske- och ångfaser kan resultera i onoggranna mätresultat. Specialiserad nivåmätning med Levelflex FMP54 erbjuder följande:

  • Tillförlitlig mätning även vid förändrade produkt- och processförhållanden
  • Högsta tillförlitlighet tack vare ny Multi-Echo-spårning med utvärdering
  • Maskinvara och programvara framtagen enligt IEC 61508 upp till SIL3

Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med vår expert.

Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig från början till slut.

Slutnoter

Relaterade lösningar

Upptäck varför vi är rätt partner för hållbar och effektiv framställning av ammoniak och vätgas.