Beroendet av försörjningstjänster som gas, vatten och avlopp är ett globalt problem. Med det rådande världsläget, tillgången till resurser och de stigande energipriserna är hållbara driftprocesser viktigare än någonsin. Allmännyttiga tjänster som el, vatten och gas, tillsammans med produkter som ånga, tryckluft och värme, vilka genereras med hjälp av de förstnämnda tjänsterna, driver all slags utrustning som finns på industrianläggningar. Att optimera resursanvändningen är avgörande för att uppnå hållbarhet och lönsamhet.
Viktiga tekniska försörjningssystem
Områden där effektiviteten kan ökas och förbättras
Genom att använda Endress+Hausers energihanteringslösningar kan användarna på ett tillförlitligt sätt identifiera brister och besparingspotential i tryckluftssystem.
Värme- och kylsystem är avgörande i den dagliga driften. Läs mer om värmeåtervinning (WHR), fjärrvärme och fjärrkyla, processvärme och processkyla samt energi- och kostnadsbesparingar på detta område
Det finns en rad olika typer av applikationer att utforska om man vill göra energibesparingar. Pannverkningsgrad och ångkvalitet är ett bra ställe att börja på.
Ånga är ett viktigt medium för värmeöverföring i en rad olika industrier, vilket innebär att säkerheten har högsta prioritet vid produktion, distribution och användning av ånga.
Läs mer
/
Lösningar för ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning och industrigaser
Läs mer om hur mätteknik kan hjälpa dig att uppnå en omfattande energiövervakning och sänka kostnaderna i många viktiga processer
Optimeringsarbetet börjar med att skapa en överblick över hela anläggningsdriften genom att placera ut rätt instrument på rätt plats. Dessa instrument genererar data som sedan kan aggregeras och sammanställas. När de analyseras på rätt sätt kan insikterna från de data som samlas in under en längre tid säga något om anläggningen, vilket ger personalen en detaljerad förståelse för driften. Det finns några metoder som teamet från Endress+Hauser använder för att säkerställa att de får fram detaljerad och exakt information:
Utnyttja den processkunskap som finns
Att dra nytta av omfattande kunskap om processer gör att teamen kan samarbeta direkt med personalen för att fastställa vilka mätbehov som finns
Gå igenom befintliga krav
En holistisk genomgång av en anläggning gör att teamen kan identifiera strategiska mätpunkter för att få fram högkvalitativa data som i sin tur kan användas för att nå nya insikter. Till exempel bidrar Endress+Hausers Heartbeat Technology till att digitalisera anläggningar genom diagnostik, verifiering och övervakning av data, vilket möjliggör ett tillvägagångssätt med en digital tvilling
Regelefterlevnad
Att granska överensstämmelse med eventuella förordningar är nödvändigt för att uppfylla alla relevanta standarder för energiövervakning samt energi- och resursförbrukning. Dessa bestämmelser kan finnas på lokal, nationell eller global nivå.
Rätt information leder till användbara insikter för förbättrad effektivitet
Datainsamlingen måste ske kontinuerligt så att man kan identifiera effektivitetsvinster och underlätta rapportering med avseende på regelefterlevnad. Dessutom behövs rätt programvara för att förenkla överföringen av driftdata till delbara rapporter, som i sin tur kan användas för att kommunicera vinster inom hela företaget och rapportera regelefterlevnad till tillsynsorgan.
På en anläggning ledde dålig isolering, defekta ångfällor samt tryck- och temperaturvariationer till att ånga kondenserades i röret, vilket gjorde att fuktig ånga bildades. Detta ledde till ineffektiv energiöverföring och farliga vattenslag orsakade av kondensat.
För att åtgärda dessa problem förbättrade man anläggningens infrastruktur och installerade dessutom multivariabla vortexmätare i hela ångsystemet för att kunna identifiera utmaningar innan de uppstår.
Så börjar man optimera energianvändningen: Vi svarar på de vanligaste frågorna
I dag förstår driftchefer och anläggningsingenjörer behovet av att övervaka tillverkningsprocesser genom att använda noggrann, datarik instrumentering. Om du just har börjat och söker efter sätt att öka energieffektiviteten kanske du har frågor gällande lösningar för energibesparing och vilken teknik som kan användas för att uppnå detta.
Diskutera dina utmaningar inom produktion med en av våra experter
Det innovativa energikonceptet på Swiss Life Arena i Zürich syns särskilt i kyldriften. Energileverantören ewz använder teknik från Endress+Hauser för att övervaka verkningsgraden.
Läs mer om hur du kan sänka energikostnaderna med processinstrumentering. Ladda ner infografiken för tips på vad du bör tänka på när det gäller din mätteknik.
Det finns många möjligheter att göra besparingar i nätverk för ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning och industrigaser. Omfattande energiövervakning kan sänka förbrukningen med ungefär 5–15 %.
Mer information om energieffektivitet
Läs mer om energibesparing inom teknisk försörjning
Pannverkningsgrad
Det finns en rad olika typer av teknisk försörjning och applikationer att utforska om man vill göra energibesparingar. Pannverkningsgrad och ångkvalitet är ett bra ställe att börja på.
Det finns många möjligheter att göra besparingar i nätverk för ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning och industrigaser. Omfattande energiövervakning kan sänka förbrukningen med ungefär 5–15 %.
Driftseffektivitet inom processtyrning och industriella applikationer är kritiskt. Anläggningspersonal måste spara energi och sänka kostnaderna samtidigt som de ska ta hänsyn till säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och drifttid.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .