Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Netilion – sakernas internet för industrin

Dra nytta av kunskap i er anläggning med Netilion, ett molnbaserat IIoT-ekosystem

Netilion – Endress+Hausers IIoT-ekosystem

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Netilion är ett molnbaserat IIoT-ekosystem för flera varumärken som är framtaget för processer inom industriell processteknik. Det länkar samman den fysiska och den digitala världen. Med Netilion använder vi digitaliseringen för att förse våra kunder med kunskap för att hjälpa dem att optimera sina processer och fatta faktabaserade beslut snabbt – när som helst och var som helst. Med sin skalbarhet och de olika digitala tjänsterna erbjuder Netilion alternativ som är anpassade efter kundernas behov.

Symbol för flera varumärken för IIoT-ekosystemet Netilion

IIoT-ekosystem med flera varumärken

Ni har utrustning från olika försäljare i er anläggning. En IIoT-lösning bör tillhandahålla data från så många produkter som möjlig, och Netilion kan göra det. Detta ekosystem med många varumärken ger transparens på er anläggning, oavsett vilken enhetstyp eller tillverkare ni använder.

Säkerhetssymbol för IIoT-ekosystemet Netilion

Säkerhet + sekretess

Er anläggnings information är värdefull och behöver skyddas. Netilion ger dig åtkomst till dina data digitalt eftersom det uppfyller internationellt erkända standarder för molnplattformers säkerhet. IIoT-ekosystemet är ett säkert hem för dina data.

Symbol för enkel implementering av IIoT-ekosystemet Netilion

Enkel och tydlig

Varje verktyg står och faller med dess användbarhet. När vi utvecklade IIoT-ekosystemet Netilion var vårt mål att göra det lätt att använda. Den första implementeringen är enkel och den dagliga användningen är smidig. Alla dina data är bara några tryck bort.

Symbol för digitala tjänster Netilion Value IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Value

Nå din mätningsdata oavsett var du är med Netilion Value, vår digitala processövervakningstjänst. Den stödjer även driften genom att skicka tröskelvarningar för att förhindra problem redan innan de uppstår.

Symbol för digitala tjänster Netilion Health IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Health

Förbättra fabrikens tillförlitlighet med Netilion Health. Den samlar in data från fältenheterna och visar diagnostik, orsak och information om åtgärder så att problem kan lösas snabbt och enkelt. Netilion Health ger underhållsteamet ett försprång i problemhanteringen.

Symbol för digitala tjänster Netilion Analytics IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Analytics

Med den här digitala tjänsten kan ni enkelt strukturera hela er anläggning, varje tagg och fältenhet, så att ni inte riskerar att produkterna föråldras samt standardisera dina fältenheter.

Symbol för digitala tjänster Netilion Library IIoT ©Endress+Hauser

Netilion-bibliotek

Digitalisera er dokumentation för att spara tid och för att standardisera arbetsflöden. Netilion-biblioteket är en filhanteringstjänst som organiserar alla typer av teknisk dokumentation för era fältenheter. Skapa och hantera händelser som kalibreringar och reparationer, lägg till din egen dokumentation och dela den med dina kollegor.

Symbol för digitala tjänster Netilion Inventory IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Inventory

Tydlig digital administration av era tillgångar med Netilion Inventory. Övervaka varje container och tank som bidrar till lagrets optimering och logistik.

Slutnoter

Parkoppla med Netilion – maximera effektiviteten 

Dessa Netilion-tillägg kan förbättra din upplevelse.