Instrument i Fundamental Segmentet för OEM-företag
Rätt teknik och modell för alla anläggnings-, maskin- och skiddtillverkare
Vi tillgodoser OEM-företagens behov med råge: framförallt genom vårt Fundamentalsegment som erbjuder utmärkt kvalitet utan vare sig onödig komplexitet eller onödiga kostnader men även genom andra FLEX-produkter för mer krävande applikationer. Alla omfattas de av vår tillförlitliga leverans till hela världen, internationell närvaro och lokal support.
Fördelar
Fundamental-instrumenten har ett förenklat utförande avsett för de OEM-applikationer de är tänkta att användas i och utan
en massa extrafunktioner som bara skulle göra dem dyrare och mer komplicerade. Men samtidigt av högsta kvalitet förebygga fel som skulle kunna få allvarliga följder.Fundamental-produkterna ingår i vår FLEX-serie – så mer komplexa eller exakta instrument från andra FLEX-utbud går att lägga till för mer krävande applikationer om det skulle behövas senare.
Fundamental-instrumenten möjliggör standardisering för återkommande, stora OEM-serier. Dessa instrument med ”rätt teknik och rätt modell” är perfekta för OEM-produkter och OEM-projekt – från pumpuppsättningar och instrumenteringsskiddar till större uppgraderingsprojekt av hela anläggningar.
Fundamental-produkterna är lätta att välja, konfigurera och beställa eftersom det inte finns en massa olika varianter att välja mellan. Även kalibrering och driftsättning går lätt och utan krångel. Det är lätt att lära sig att installera instrumenten – en fördel om fler ska köpas in.
Instrumenten finns att få med snabb och tillförlitlig leverans så att du som originaldelstillverkare aldrig behöver oroa dig för att schemat spricker. Efter första leveransen går det snabbt och lätt att få både reservdelar och support så att anläggningen alltid är i drift, oavsett var den ligger.
Med Fundamental-produkter kan originaldelstillverkare på ett kostnadseffektivt sätt hålla koll på alla viktiga processparametrar: flöde, temperatur, tryck och nivå. Många av produkterna är förkonfigurerade, så både installation och driftsättning går mycket snabbt. Dessutom har de standardutgångar – analog 4–20 mA och PNP/NPN-brytare för standardiserade och enkla anslutningar.
Vissa Fundamental-produkter har även IO-Link-anslutningar för att ge tillgång till de kostnadsbesparingar och den ökade effektivitet och maskintillgänglighet som IO-Link-kommunikation innebär.
IO-Link och Fundamental för temperatur, tryck, nivå och flöde
IO-Link är en industristandard för dubbelriktad, digital nätverkskommunikation från punkt till punkt över korta avstånd (IEC 61131-9). Några av fördelarna är standardiserad, minskad ledningsdragning, ökad datatillgänglighet, konfigurering och övervakning på distans, enkla enhetsbyten och avancerad diagnostik. Kostnaderna minskar, processeffektiviteten ökar och maskintillgängligheten förbättras. Alla IO-Link-enheter ansluts till sina huvudenheter med oskärmade tre- eller femledarkablar på upp till 20 m.