Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Konduktivitetssensorer och transmittrar

Produkter för noggrann konduktivitetsmätning i alla industrier

Konduktivitetssensorer och -transmittrar för alla industrier
63 Produkter
Filter X icon

Konduktivitetssensorer och transmittrar

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter genom produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval via applikationsparametrar.

Om konduktivitetssensorer och transmittrar

I många applikationer är konduktivitet viktigt för processtyrning, produkt- och vattenövervakning, samt läckdetektering. Vi erbjuder tillförlitliga och noggranna instrument för alla mätområden och -villkor, som ultrarent vatten, CIP-cykler, explosionsfarliga områden eller hygieniska processer. Klicka på knappen nedan för att upptäcka vårt breda sortiment av ledande och toroidala konduktivitetssensorer, transmittrar och användbara kalibreringsverktyg.

Så här väljer du konduktivitetssensor

Konduktivitetssensorer och -transmittrar används i många industrier som livsmedel-, kemikalie-, läkemedels- och vattenindustrin, samt i kraftverk. Valet av sensor beror på applikationen och konduktivitetsmätområdet. Välj konduktiva sensorer för att mäta konduktivitet i rent och ultrarent vatten. Använd toroidala sensorer i medier med hög konduktivitet (t.ex. mjölk, öl, basiska vätskor, syror, saltlösning) och använd sensorer med fyra elektroder där ett brett mätområde behövs (t.ex. fasseparation).

Konduktivitetsmätning med konduktiva sensorer

Ledande givare har två elektroder som sitter mittemot varandra. Växelspänning släpps igenom elektroderna, vilket genererar ström i mediet. Strömmens intensitet beror på antalet fria anjoner i mediet och katjonerna som rör sig mellan de två elektroderna. Ju fler fria anjoner och katjoner mediet innehåller, desto starkare är den elektriska konduktiviteten och strömmen. Konduktivitetens måttenhet är ”Siemens per meter”.

Konduktivitetsmätning med ledande sensorer med fyra elektroder

En hög jonkoncentration i mediet leder till en ömsesidig repulsion av jonerna och därmed lägre ström – en så kallad polariseringseffekt. Det kan påverka mätnoggrannheten hos ledande givare. Sensorer med fyra elektroder har elektroder som är strömlösa och därför inte påverkas av polariseringseffekten. De mäter potentialskillnaden i mediet. En ansluten transmitter använder den uppmätta potentialskillnaden och strömmen för att beräkna konduktivitetsvärdet.

Konduktivitetsmätning med toroidala/induktiva sensorer

Toroidala givare innehåller en transmissions- och en mottagarspole och kan mäta konduktivitet i flera steg:

  1. En oscillator genererar ett växlande magnetfält i transmissionsspolen som skapar spänning i mediet.
  2. Katjonerna och anjonerna i medier börjar att röra på sig, vilket genererar växelström.
  3. Det skapar ett växlande magnetfält och får strömmen att flöda in i mottagarspolen.

Strömmens intensitet och konduktiviteten ökar i takt med antalet fria joner i mediet.

Fördelar

  • Vi erbjuder användbara konduktivitetskalibreringslösningar och konduktivitetskalibreringsstandarder för noggrann mätning.
  • Konduktivitetssensorns exakta cellkonstant mäts och certifieras i fabriken.
  • Vårt sortiment av konduktivitetssensorer och -transmittrar täcker alla konduktivitetsmätområden och alla vanliga processanslutningar.
  • Kompakta enheter som består av en konduktivitetssensor och transmitter passar perfekt för livsmedelsindustrin.

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications.
download icon Ladda ner