Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Dissolved oxygen measuring point with COS61D for wastewater applications

Dissolved oxygen measuring point for wastewater

Preconfigured dissolved oxygen measuring loop for reliable and accurate process monitoring and control in wastewater applications

71481759
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
Pris efter konfigurering i kundvagnen

Fördelarna i korthet

  • Ideal support for oxygen monitoring and control with the Oxymax COS61D high-performance digital oxygen sensor, which provides you with fast, accurate and drift-free measurements. Benefit from the long-term stability and performance of the sensor in all aeration processes (SBR, Anamox, etc.). Furthermore, the high flexibility of the Liquiline platform makes the measuring point future-proof for your needs.

  • Digital Memosens Technology

    Thanks to Memosens digital technology you can benefit from maximum process and data integrity and simple lab calibration.

  • Ready for automation

    This measuring point can be used as a stand-alone system to control your aeration or can be integrated in your PLC with its extended communication protocols.

  • Flexibility

    The modular fitting system allows various types of fixing, in open basins or channels. It gives easy access to the sensor for commissioning and maintenance.

Paketspecifikation

Overview of all bundle parts

Komponenter och förkonfigureringar

  • Fästen

    För att säkerställa att komponenterna är kompatibla med varandra har de tilldelats särskilda fästen. Öppna parametrar låter dig anpassa konfigurationen efter dina egna behov.

    Komponenter kan konfigureras i paketet i kundvagnen
  • Komponenter
    Oxymax COS61D is an optical dissolved oxygen sensor with long-term stable fluorescence layer.
    1

    Digital oxygen sensor
    Oxymax COS61D

    Fästen:
    COS61D- _ A1 _ _
    Applikation/mätområde:
    A1
    Syrgas 0...20mg/l
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fästen:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    3

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Fästen:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Godkännande:
    A
    Utan
    Traversering montage:
    B
    Cross klamp
    Adapter:
    1
    Utan
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    4

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Fästen:
    CYA112-A _ _ 1BA
    Godkännande:
    A
    Utan
    Anslutning, vinkel, sensor:
    1B
    PVC, 45o
    Sensoradapter:
    A
    G1
  • 5

    VÄDERSKYDDSTAK CYY 101

    Fästen:
    CYY101-A
    Version:
    A
    Rostfritt stål 1.4301, 320x300x300mm
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande