Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

TOC-, COD- och SAK-analysatorer

Produkter för extremt noggrann analys av summaparametrar i beredning av kommunalt och industriellt spillvatten

TOC-, COD- och SAK-analysatorer för beredningsanläggningar för kommunalt och industriellt spillvatten

TOC-, COD- och SAK-analysatorer

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Om TOC-, COD- och SAK-analysatorer

TOC-, COD- och SAK-analysatorer används för att utvärdera den organiska belastningen i dagvatten, kommunalt avloppsvatten och industriellt spillvatten. De mäter totalt organiskt kol, kemisk syreförbrukning och spektralabsorptionskoefficienter. Mätningar i utloppet säkerställer överensstämmelse med lagstadgade krav. Vid inloppen hjälper analysatorerna till att undvika belastningstoppar och att optimera processtyrningen. Klicka på knappen nedan för att läsa mer om våra kolorimetriska analysatorer, analysatorer för höga temperaturer och optiska sensorer.

Så här väljer du produkter för summaparametrar

TOC- och COD-analysatorer levererar ”verkliga” TOC- och COD-värden när exakt analys behövs

  • för att överensstämma med gränsvärden som anges av vattenmyndigheter
  • för att beräkna reningsverkens rengöringskapacitet
  • för att ge möjlighet att fakturera industriella utsläpp enligt principen att förorenaren betalar

Välj SAK-givare för dagvatten- och flodövervakning. De passar även för kostnadseffektiv mätning av COD- och TOC-motsvarigheter i kommunalt avloppsvatten utan kraftiga variationer.

COD-analys med bikromatmetoden

Den kemiska syreförbrukningen beskriver den syrgasmängd som behövs för att oxidera alla oxiderbara ämnen i provet. För att fastställa den kemiska syreförbrukningen (COD) måste provet förberedas genom att värmas upp och en nedbrytande reagens tillsättas. Efter nedbrytningen ändrar provet färg. Färgändringen är proportionerlig till koncentrationen av kolföreningar. Den mäts fotometriskt och det slutgiltiga värdet fastställs genom att använda fördefinierade absorptionskurvor.

TOC-analys med analysatorer för höga temperaturer

Analysatorn använder termisk katalytisk förbränning med efterföljande NDIR-detektering (icke-dispersiv infraröd) av genererat CO2. Den har två sammanlänkade kretsar. I vätskekretsen surgörs det vattenhaltiga provet och det oorganiska kolet avlägsnas (strippning). Därefter passerar provet genom ett filter för att separera partiklarna. Sedan doseras det i ugnen och förbränns. Förbränningsgasen kyls ner och CO2-halten fastställs av NDIR-detektorn.

Analys av spektralabsorptionskoefficienter med UV-sensorer

Denna metod är baserad på det faktum att många organiska ämnen absorberar UV-ljus vid 254 nm. En UV-stråle från en lampa splittras och riktas mot två mottagare med filter. En fastställer ljusstyrkan vid mätvåglängden (254 nm) och den andra vid referensvåglängden (550 nm). Förhållandet mellan de två mätningarna används som mätresultat och omvandlas till SAK-värdet genom att använda fördefinierade kalibreringskurvor.

Fördelar

  • Våra TOC-, COD- och SAK-analysatorer finns för alla applikationer från snabb integrerad mätning till regelefterlevande onlineanalys.
  • Vi erbjuder COD-standardlösningar och reagenser, samt TOC-standardlösningar och reagenser för standardiserade, mycket exakta mätningar. De levereras dessutom med nödvändiga materialsäkerhetsdatablad (MSDS).
  • Våra provförbehandlingssystem hjälper till att förbereda homogena prover för övervakning av totalt organiskt kol. För COD-analyser säkerställer ett y-filter enkel processintegration. Den levererar representativa prov som innehåller rätt mängd fasta ämnen.
  • Med vår Liquiline System CA80-analysator kan du ansluta upp till fyra ytterligare Memosens-sensorer för att få en mer detaljerad översikt utan att behöva flera mätenheter.
  • Våra optiska SAK-sensorer mäter direkt integrerat, utan behov av reagenser. Sensorn har flera mätområden för att täcka många olika applikationer, från vatten till industriellt spillvatten.