Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Kraven på mätteknologi omfattar idag betydligt mer än bara registrering av mätvärden. Därför måste mätenheterna förses med energi och skyddas mot överspänning, mätvärdet måste visualiseras eller behandlas, gränsvärden måste övervakas och data måste arkiveras på ett säkert sätt. Systemprodukterna och datahanterarna från Endress+Hauser utför alla dessa uppgifter.
Fördelar
Enkel installering och användarvänlig inställning och drift
Anläggningsinformation i realtid och på plats
Ökad anläggningstillgänglighet tack vare proaktiv diagnostik och skydd av mätenheterna
Flexibel för användaren tack vare olika husversioner, viktiga kommunikationsprotokoll och världsomfattande godkännanden
Komplett produktportfölj från en enda leverantör
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Systemkomponenter och data managers
Systemkomponenter och data managers – lösningar för loopen
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .