OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval utifrån ett antal applikationsparametrar.
Fieldgate SFG500 och minneskortet Fieldgate Module SFM500 arbetar tillsammans för att tillhandahålla avancerad statusövervakning av smarta enheter i ett PROFIBUS-nätverk.
Typisk gateway-arkitektur (Fieldgate SFG500)
Fieldgate SFG500 och minneskortet Fieldgate Module SFM500 arbetar tillsammans för att tillhandahålla avancerad statusövervakning av smarta enheter i ett PROFIBUS-nätverk.
Typisk gateway-arkitektur (Fieldgate SFG500)
Om gateways och modem
Gateways och modem är systemkomponenter som ger enkel åtkomst till data från fältenheter och nätverk. Ett modem tillhandahåller en protokollkonversation, t.ex. HART/USB eller FF/Bluetooth, och används med en handhållen konfigurator eller dator. En gateway tillhandahåller en parallell åtkomstpunkt till nätverket för t.ex. enhetskonfigureringsprogram (FieldCare). I tillägg till protokollkonversation erbjuder gateways tilläggsfunktioner, t.ex. statusövervakning av nätverk och enheter, som kan visas med en vanlig webbläsare.
Driftsprincip
Modem och gateways tillhandahåller protokollkonversationer som gör det möjligt för programvara på datorer eller handhållna konfiguratorer att prata direkt med fältenheter. Ett modem tillhandahåller en punkt-till-punkt-anslutning på fältenhetens ena sida och på den andra, beroende på modem, en USB-port för dator eller ett trådlöst Bluetooth-gränssnitt. En gateway är en systemkomponent och ansluter Ethernet-porten på en dator till alla typer av fältbussenheter i nätverket. Ett enhetskonfigureringsprogram eller en webbläsare på datorn kontrollerar enhetsåtkomsten.
Fördelar
Enkel anslutning till enheter i fältet
Snabb och enkel driftsättning av fältenheter
Statusövervakning av nätverk och enheter (gateways)
Kortfattad enhetsdiagnos enligt NAMUR NE 107-standarder (gateways)
Fjärrövervakning och underhåll via webbläsare (gateways)
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .