Inblandning av vätgas för turbiner som eldas med naturgas
Long Ridge Energy visar upp framgångsrik användning av grön vätgasenergi
Med hjälp av lösningar för processmätning från Endress+Hauser visar ett nytt kraftverk tillhörande Long Ridge Energy (LRE) hur ren vätgas kan användas på ett hållbart sätt i den globala energisektorn.
Resultatet
En välbeprövad väg mot minskade koldioxidutsläpp med vätgas som brinner rent
Ett effektivt och säkert bränslesystem med vätgasinjicering genom verifiering av blandningen med Ramanspektroskopi
Överensstämmelse med EPA (40 CFR Part 75) genom användning av tillförlitliga flödesmätare för bränsle
Skapande av innovativa jobb i energisektorn för främjande av den lokala ekonomin
Här på Long Ridge var vi först i världen med att framgångsrikt blanda in vätgas i vårt bränsle – ett steg på vägen mot hållbar energi.
Mark Berry, programchef
Long Ridge Energy
Kundutmaningar
Att blanda vätgas med naturgas medför en ökad risk för explosion, brand och miljöpåverkan. Innan de kunde injicera vätgas i den befintliga infrastrukturen för naturgas behövde LRE noggrant överväga och motverka dessa risker. Samtidigt behövde företaget hitta ett sätt att minska mängden avfall och öka verkningsgraden, samtidigt som de gjorde sin bränslekälla mer miljövänlig.
Vår lösning
LRE har slutfört fyra framgångsrika tester där man injicerade och kontrollerade blandningar med 5 % vätgas i naturgas. Genom att erhålla vätgasen som skulle injiceras från en lokal kemikalietillverkares biprodukt och förlita sig på Endress+Hausers expertis inom processautomation kunde LRE uppnå sina primära mål. Företagets intressenter gick samman med Endress+Hauser för att erbjuda rådgivning och tillförlitlig mätinstrumentering för att på ett säkert sätt kontrollera den känsliga blandningen av vätgas och naturgas.
Headquartered in Hannibal, Ohio in the Appalachia region of the U.S., Long Ridge Energy developed the first purpose-built, utility-scale hydrogen combined cycle power plant in the world. The 485-MW natural gas-powered facility is currently injecting hydrogen into the natural gas it burns, proving the viability of carbon-free renewable hydrogen for cleaner power generation.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .