Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Högsta mätnoggrannheten vid lossning av bitumen

Grisard Bitumen AG använder Coriolis-flödesmätaren Promass Q med unik 4-rörsteknik

För att uppnå högsta mätnoggrannhet vid lossning av trögflytande standardbitumen från fartyg och tankbilar i hamnen Auhafen Muttenz i närheten av Basel i Schweiz använder Grisard Bitumen AG Proline Promass Q 300. Coriolis-mätenheten finns nu i dimensioner upp till DN 250 (10") och gör leveransprocessen mycket mer kostnadseffektiv.

Se hela berättelsen i den här videon

Bild av lossning av bitumen hos Grisard Bitumen ©Endress+Hauser

Avlastningsprocess för bitumen med Promass Q 300 på kundens anläggning

Resultatet

  • Utmärkt mätnoggrannhet för beskattningsgrundande mätmetoder

  • Minskad tryckförlust tack vare revolutionerande mätteknik med 4 rör leder till kostnadseffektiv avlastning

  • Upp till 25 % högre flöde på samma tid (för DN 150 till 250, 6 till 10")

VD för Grisard Bitumen

”Promass Q från Endress+Hauser imponerar med utmärkta mätresultat, hög grad av underhållsfrihet och tillförlitlighet i processen trots det mycket trögflytande bitumenet.”

Roger Fierz, Managing Director
Grisard Bitumen AG

Utmaningen

Typiska bitumensorter, som levereras med fartyg eller tåg, lossas vid terminalen och pumpas in i tre lagringstankar genom uppvärmda rör med en temperatur på +160 °C (320 °F). För leverantörens fakturering är det avgörande att resultaten vid avlastningsmätpunkten är så exakta som möjligt, så att de kan stämmas av mot verifieringsmätningen.

Vår lösning

Grisard Bitumen AG redan hade bytt till Promass Q 500 DN 80 (3") vid pålastningsstationen och fått mycket bra resultat. När en ny leveransledning sedan skulle byggas passade företaget på att optimera sina processer. Grisard Bitumen AG beslutade sig återigen för Promass Q, som också fanns med den revolutionerande 4-rörstekniken.