Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Endress+Hausers lösning för Bluetooth®-säkerhet

Bluetooth®-teknologi

En säker lågenergiteknik för processindustrin som har utvecklats av Endress+Hauser

Bekväm och sladdlös åtkomst till fältinstrument är en allt mer angelägen fråga. Allvarliga säkerhetsrisker blir påtagliga i takt med att allt fler instrument kan nås på distans. Utvecklingarna inom sakernas internet för industrin leder till sammanlänkade processtyrningskomponenter. Endress+Hauser har utvecklat ett säkerhetsskikt för Bluetooth® som skyddar lösenorden genom att använda CPace som kärnkomponent. Med CPace kan attacker i Bluetooth®-parkopplingssteget förhindras.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Mätteknikens roll i cybersäkerheten

Endress+Hausers säkra Bluetooth®-anslutning ©Endress+Hauser

Mätteknikens roll i cybersäkerheten

Bluetooth®-säkerhet spelar roll

Säker, lösenordsbaserad användarautentisering spelar en särskilt viktig roll idag, framförallt vid användning av enheter med trådlösa gränssnitt som Bluetooth®. Eftersom det är väldigt svårt att skydda lösenord använder Endress+Hausers CPace en kraftfull PAKE-teknik som har härletts från PACE-metoden som används i tyska ID-kort. Med CPace är Bluetooth®-anslutningar till mätinstrument alltid säkra. Även om användaren har tilldelats ett relativt kort lösenord.

Läs mer om CPace.

Endress+Hausers Bluetooth®-säkerhet rekommenderas av IETF

År 2020 utnämnde kryptoforumforskningsgruppen CFRG (Crypto Forum Research Group) hos internetstandardiseringsorganet IETF Endress+Hausers egenutvecklade lösning CPace till vinnare (”Rekommenderad för användning i internetprotokoll”). Utnämningen skedde efter en omfattande säkerhetsanalys. 2016 klassificerade dessutom Fraunhofer Institute AISEC skyddsnivån hos Endress+Hausers Bluetooth®-säkerhet som ”hög”.

Läs mer i den säkerhetsanalytiska utvärderingen från Fraunhofer-institutet.

Fördelar

  • Ökad användbarhet, effektivitet och säkerhet i din anläggning vid användning av Bluetooth®-enheter tack vare CPace

  • Säker användning av lösenord i industrianläggningar oberoende av lösenordens längd och om det finns en avancerad PKI-infrastruktur genom användning av PAKE-protokoll

  • Användningen är oberoende av enhetstyp och effektspecifikationer eftersom en enda procedur behöver verifieras

  • Skydd mot nätfiske och man-in-the-middle-attacker genom användning av ett asymmetriskt kryptosystem

  • Bättre säkerhet än andra lösningar i standardanvändning (t.ex. i förväg delade lösenord) – Endress+Hausers lösning rekommenderas av IETF