Anpassning
Dessa cookies används för att leverera anpassat och intressebaserat innehåll till dig.
Hotjar
Datasyften
Spårning av webbsökningar för att förbättra din upplevelse av webbplatsen
Återkopplingswidgetar för att be om din återkoppling och förbättra din upplevelse
Du hittar en detaljerad översikt över de cookies som används och hur länge de lagras här.
ELOQUA
Syfte: Identifierar användaren med ett generiskt användar-ID
Lagringsperiod: 1 år
Typ av cookie: Cookie från första part/beständig cookie
AB Tasty
A/B-testning/webbexperiment: A/B-testningsmodulen gör det möjligt att skapa och testa olika versioner av en webbplats eller specifika element (t.ex. knappar, teasers, bilder). Användare hänvisas slumpmässigt till dessa olika versioner och statistisk analys avgör vilken version som fungerar bäst. Detta hjälper oss att fatta datadrivna beslut som kontinuerligt förbättrar vår webbplats.
Personlig anpassning: Modulen för personlig anpassning gör det möjligt för oss att skräddarsy innehåll baserat på olika målkriterier och publiksegment. Exempelvis kan man visa specifikt innehåll för återkommande kunder eller justera erbjudanden beroende på användarnas beteende.
Tastys sessionscookie: Identifierar en session och lagrar besöksinformation, giltig under den tid som sessionen varar. AB Tastys cookie: Samlar in anonymiserade data om användarens beteende i testsyfte och har en lagringstid på 13 månader.
Qualtrics
Syfte: Används för att samla in återkoppling via undersökningar och mäta användarupplevelsen. Dessa cookies hjälper till att säkerställa undersökningarnas funktionalitet, förhindrar flera bidrag från samma användare, samt analyserar svar totalt sett för att förbättra servicetjänster och innehåll.
Lagringsperiod: Sessionsbaserat upp till 1 år
Typ av cookie: Cookie från första part (funktionella/analytiska)