Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Hållbarhetslösningar för industriella marknader

Hållbarhetssatsningar och relaterat beslutsfattande har genomförts i årtionden, men nu har det blivit mer synbart, formellt och resultatfokuserat

Två kajakpaddlare tar sig fram över forsar

Kärnkomponenter inom hållbarhet

Hållbarhet handlar om att balansera olika aspekter vid policyskapande och projektbeslut, främst:

  • Ekonomiska: Bygga kapital, främja tillväxt och öka verksamhetens långsiktiga lönsamhet.
  • Miljömässiga: Skydda naturen och säkerställa att resurser används ansvarsfullt utan att förstöra för kommande generationer.
  • Mänskliga: Förbättra hälsa och välmående.
  • Sociala: Utveckla personalens kompetenser och främja sammanhållning, ömsesidighet, ärlighet och goda relationer mellan medarbetarna.

Hållbara verksamheter strävar efter att främja alla fyra av de här områdena, 1 och fokuserar man på något av dem bör man även ta hänsyn till de andra. 2 Ännu mer förenklat fokuserar hållbarhet på att skydda människor och planeten och samtidigt balansera lönsamhet mot driftskontinuitet. 3

Hållbarhetsutveckling kräver ett integrerat arbetssätt som beaktar både miljömässiga utmaningar och ekonomisk utveckling. 1987 definierade FN hållbarhet som: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 4

En pålitlig samarbetspartner på vägen mot nettonoll: tillsammans arbetar vi för effektivitet och hållbarhet

Främjar efterlevnad av ny lagstiftning för nettonollmål

Processindustrier står inför ökade lagkrav på att minska utsläpp, säkerställa transparens och uppvisa framsteg gällande nettonollmål. För att uppfylla dessa krav krävs exakt processövervakning, tillförlitliga data och en gedigen förståelse för komplex industriverksamhet. Endress+Hauser tillhandahåller exakta mätlösningar och expertkunskap som bidrar till transparent övervakning av utsläpp, verifierbara data och informerat beslutsfattande.

Vad innebär hållbarhet i industrisektorn?

Fram tills nyligen har beslutsfattande inom industrin fokuserat nästan helt på företagsekonomi. Före mitten av 1900-talet släppte exempelvis fabriker från tunga industrier ut otaliga mängder partiklar och kemikalier i atmosfären under produktionsprocessen, med liten eller ingen hänsyn till utsläppens negativa effekter på den omgivande miljön och människors hälsa. Detta är inte längre fallet, eftersom miljömässiga hållbarhetslösningar i dag är i framkant.

Miljömässig hållbarhet avser hur en process eller verksamhet kan verka och samtidigt undvika långvarig uttömning av naturresurser. 5 Trots att termen är relativt ny har industrin gjort stora hållbarhetsförbättringar under 1900-talet. Exempelvis har den energi som krävs för att producera ett ton stål minskat från 45 till 15 miljoner BTU per ton mellan 1950 och 2010 – en tid då ordet ”hållbarhet” inte var vanligt förekommande.

Minskad energianvändning per producerat ton stål ©Endress+Hauser

Ekonomiskt-ekologiskt samspel

Processförbättringarna inom ståltillverkning ledde till drastisk reducering av både förbrukningen av naturresurser och koldioxidutsläpp, vilket visar att ekonomi ibland kan driva industriell hållbarhet. Hållbarhetsförbättringar har ofta varit oavsiktliga konsekvenser av försök att förbättra ekonomin.

Trots det är inte hållbarhet inom industrin och lönsamhet alltid förenligt. Exempelvis är minskade utsläpp i tunga industrier av nytta både för miljön och människors hälsa, men till priset av att behöva köpa in och använda utrustning. Det här blir alltmer komplext eftersom utrustningen för att fasa ut utsläpp av föroreningar kräver energi, som vanligtvis produceras av fossila bränslen.

Även om hållbarhetsförbättringar har pågått i årtionden måste man veta var man ska titta, ställa rätt frågor och veta hur man ska värdera informationen för att kunna identifiera och kvantifiera hållbarhetsmöjligheter. Implementering av övergripande och samordnade åtgärder för att ta itu med de här problemen genom genomförbara hållbarhetssatsningar, resulterar i bättre lösningar som ger mer effektiva fördelar snabbare och med färre negativa effekter i jämförelse med ett ostrukturerat arbetssätt.

Hur kan industrin bli mer hållbar?

Implementeringen av hållbara tillverkningsprocesser måste ta hänsyn till mål inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG-mål), mål som historiskt sett har förbisetts i beslut som rör industriella verksamheter. Processförbättringsprojekt har generellt sett tidigare bara beaktats avseende ekonomisk lönsamhet. Dessutom kräver grönare tillverkningsprocesser och hållbara energilösningar ett mer övergripande angripssätt.

Verksamheter bör ställa sig följande frågor i sin strävan att bli mer hållbara genom integrering av ekonomiska, miljömässiga, mänskliga och sociala aspekter: 

  • Kan produkten tillverkas med andra, mindre miljöbelastande råvaror? 
  • Blir energianvändningen högre eller lägre med olika råmaterial? Med hur mycket? 
  • Hur påverkar den modifierade tillverkningsprocessen produktionskostnaderna? 
  • Hur mycket påverkar en ökad efterfrågan på mer hållbara råvaror deras kostnad? 
  • Kommer kunderna att betala mer för hållbara produkter? Hur mycket mer? 
  • Kommer användningen av hållbara råmaterial skapa fler ekonomiska möjligheter för samarbetspartner i distributionskedjan? 
  • Kommer användningen av hållbara råmaterial förbättra eller försämra miljön för mänsklig utveckling? 
  • Hur kan vi minska utsläppen?

Efter överläggning kan teamen implementera lösningar som pragmatiskt arbetar mot dessa krav. Det bör noteras att frågor avseende hållbar tillverkning innefattar ekonomi som en viktig punkt eftersom företag inte kan överleva utan lönsamhet. Därför är det mer troligt att hållbara projekt som är kostnadsmässigt gynnsamma implementeras än projekt som inte beaktar den ekonomiska verkligheten. Det kan vara utmanande att identifiera åtgärder, beakta alla hållbarhetsaspekter och kvantifiera de här projekten korrekt.

Samtidigt som ekonomin är en viktig drivpunkt måste industrin också fokusera på miljömässiga, mänskliga och sociala faktorer. Ibland sker olyckor i anläggningar eller så ger de upphov till för höga utsläpp till följd av oplanerade händelser. De här händelserna kan potentiellt skada människor och miljön. 

Vy över berget Matterhorn i schweiziska Alperna ©shutterstock/DC9971030

Processer och teknik för hållbarhet

Industriella processer är ofta speciellt utformade för att uppfylla tillverkningskrav, och många åtgärder inom driftoptimering och hållbar tillverkning är specialanpassade på liknande vis. Vissa strategier och tekniker kan dock användas i flera branscher. Dessa inkluderar:

  • Utfasning av fossila bränslen, vilket innebär att byta ut fossila bränslen som kol, olja och naturgas, med förnybara energikällor som vatten-, kärn-, sol- och vindkraft för att minska utsläppen av koldioxid.
  • Elektrifiering, som avser konverteringen av processer som konventionellt drivs av fossila bränslen till att i stället använda elektricitet, vilket minskar utsläppen om elen produceras från förnybara källor. 
  • Framställning och användning av väte för att minska utsläppen av koldioxid.
  • Implementering av system för infångning, användning och lagring av koldioxid för att begränsa utsläppen av koldioxid i atmosfären.
  • Utveckling av en cirkulär ekonomi för att minska avfall och föroreningar genom att återanvända artiklar och material flera gånger innan de slängs.
  • Bevarande och återanvändning av vatten för att minska behovet av råvatten.

Många av de här processerna och teknikerna för hållbarhet utvecklas snabbt. Under de kommande åren förväntar sig experter en snabb utveckling avseende de här metodernas tekniska möjlighet, ekonomiska effektivitet, säkerhet och lönsamhet. Hållbarhetslösningar utvecklas snabbt och industrin måste vara redo att anpassa sig efter relaterade ekonomiska, mänskliga, miljömässiga och sociala faktorer i sin framtida verksamhet.

Vanliga frågor

Slutnoter

Mer om hållbarhet