Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Main Instrument Vendor (MIV)-samarbeten sporrar effektiviteten

Minska projektets komplexitet, spara tid och pengar med vårt omfattande utbud av instrument och servicetjänster

Förbättra hanteringen av vattenrelaterade projekt genom att göra oss till din huvudleverantör av instrument

Ett samarbete med en huvudleverantör av instrument (MIV) gör det ofta lättare att slutföra projekt inom vattenbranschen i tid och utan att spräcka budgeten. Även om mätinstrumentering endast är en liten del av projektet i sig så är den nödvändig för långvarig framgång på alla typer av anläggningar. Att välja rätt instrument tryggar både vattensäkerhet och effektiva processer. Att samarbeta med en huvudleverantör av instrument som Endress+Hauser kan göra valet och installeringsprocessen betydligt enklare.

Viktiga fakta

upp till 30 % lägre projektkostnader

när Main Instrument Vendor (MIV)-metod används jämför med den traditionella metoden.

Så mycket som möjligt från samma leverantör ©Endress+Hauser
Insikter

Så mycket som möjligt från samma leverantör

Att involvera flera instrumentleverantörer kan göra ett projekt komplext eftersom mer arbete behöver läggas på samordning. Samtidigt ökar risken för fel och förseningar, vilket kan kullkasta både deadline och budget.

Vår fackkunskap inom branschen

Med Endress+Hauser som din MIV kommer en viktig del av projektet att tillhandahållas av en enda, professionell källa.

  • Minska komplexiteten och tiden som krävs för projektkoordinering
  • All relevant instrumentering från mättransmittrar till mätare från en leverantör
  • Tillbehör och tillhörande tjänster kan väljas efter behov
Flexibelt samarbete ©Endress+Hauser
Insikter

Flexibelt samarbete

Våra engagerade ingenjörer hjälper dig speciellt under planeringsfasen genom att integrera och koordinera flera partners och på så sätt göra dina projekt mindre komplexa.

Vår fackkunskap inom branschen

Våra engagerade specialistteam samverkar med dig och ditt team och inleder ett nära samarbete redan vid projektstart för bästa möjliga överlämnande och fortlöpande stöd.

  • Integration av E+H-team tidigt i projektets livscykel för detaljerad planering av vad som krävs
  • Experter på konstruktion och driftsättning hjälper sig att hitta den bästa lösningen
  • Anpassa din plan för tekniska lösningar för att minska dolda kostnader och risker
Fortlöpande stöd ©Fotolia
Insikter

Fortlöpande stöd

Ett projekt kan bli mer komplext när flera parter är involverade i underhåll, reparationer och drift.

Vår fackkunskap inom branschen

Eftersom våra specialistteam har samarbetat med dig under ditt projekt och hjälpt dig hitta helhetslösningar och få dem på plats, är de bäst lämpade att fortsätta ge dig stöd efter att projektet är slutfört.

  • Heltäckande servicetjänster som optimerar underhållskostnaderna
  • Komplett projektdokumentation för effektiv intervention
  • Lita på Endress+Hauser för snabb och effektiv problemlösning

Fördelar

Om du använder Endress+Hauser som MIV för dina projekt inom vattenbranschen kommer det inte bara att gå smidigare att genomföra själva projektet utan du minskar också kostnaderna under hela anläggningens livscykel. Och du kan lita på våra experters breda bransch- och applikationskunskap i kombination med deras kunnande inom projektledning för att säkerställa att du klarar deadline och håller dig inom budget.

Viktiga fakta

4 veckor

av er projekttid kan sparas in med hjälp av vårt elektroniska datautbyte. Räknat på 800 enheter som ska beställas, jämfört med den traditionella metoden.

Viktiga fakta

80 %

av er tid kan sparas in när det gäller att ta fram dokument, inklusive CAD-ritningar, med vårt engineeringverktyg. Räknat på 800 enheter, jämfört med den traditionella metoden.

Viktiga fakta

25 000

USD kan sparas in på reservdelar om du väljer oss som huvudleverantör av instrument. Räknat på ett projektvärde för instrument på 700 000 USD.

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Endress+Hauser är en ledande huvudleverantör av instrument (MIV) och erbjuder kompletta instrumenteringslösningar från FEED (Front End Engineering Design) för drift och alla relaterade servicetjänster, vilket ger stora effektivitetsfördelar genom hela projektets livscykel.

  • Brett produktutbud för färre avvikelser, minskad installationskomplexitet och lägre kostnader
  • Omfattande servicetjänster för samarbete genom hela projektets livscykel och vidare in i framtida projekt
  • Erfarna projektledare ger dig den bästa projektutformningen och det bästa genomförandet

Slutnoter