Kontinuerlig övervakning av utsläppsparametrar med centraliserade dashboards, efterlevnadsspårning, larm och revisionsklar rapportering från alla utsläppspunkter.
bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Kommunalt och industriellt spillvatten omfattas av strikta krav som styr hur det ska behandlas och släppas ut. Eftersom lagkraven varierar beroende på land och blir allt striktare, måste anläggningsoperatörer balansera regelefterlevnad mot att skydda människor och miljö samtidigt som man upprätthåller driftprestandan. Kontinuerlig övervakning av kritiska parametrar såsom pH, belastning av organiska ämnen och näringsämnen, flöde osv. gör det möjligt för operatörer att tidigt detektera avvikelser, snabbt vidta åtgärder och säkerställa regelefterlevnaden.
Då lösningen är uppkopplad till Netilion Water erbjuder den kontinuerlig fjärrövervakning av mängden jäsningsrester, kvalitet och anläggningsstatus. Operatörerna får en centraliserad överblick över flera platser samtidigt, vilket gör det möjligt att snabbt agera på händelser och underlätta driften.
Integrerade panelsystem kan underlätta denna uppgift genom att kombinera flera analyssensorer och enheter i en smidig och bruksfärdig panel för att effektivisera övervakning, drift och underhåll.
Översikt över lösningar:
Tillgängligt för:
Gruvdrift, mineraler och metaller
Kemi
Livsmedel
Vatten, avlopp och avfall
Maskinvara och programvara:
Netilion Water: Instrumenbrädor för drift, information om anläggningen, avancerad analys, händelser och varningar
Övervakning av jäsningsrester: Kvalitetskontroll med Endress+Hausers sensorer för vätskeanalys: turbiditet, klor, pH, redox, konduktivitet, kemisk syreförbrukning/totalt organiskt kol, löst syre, spektral absorptionskoefficient och nitrat. Fullt monterade paneler, skåp och behållare, t.ex. CDP20/50
Uppkoppling och Edge-integrering: SGC500/Edge Box – CSOL extern montering / Liquiline Edge modul CYY7
Servicetjänster: Årlig kalibrering och smart support
Minska risken för bristande efterlevnad samtidigt som du förbättrar transparensen och den operativa effektiviteten
Netilion Water övervakar utsläppsparametrarna kontinuerligt och ger en centraliserad överblick över alla utsläppspunkter via dashboards, vilket hjälper operatörer att tidigt detektera avvikelser, minska risken för bristfällig regelefterlevnad och hålla sig inom gränserna för utsläpp av avloppsvatten.
Memosens och Heartbeat Technology effektiviserar driften ytterligare genom att möjliggöra verifiering av instrumenteringens status och prestanda på distans samtidigt som de förenklar underhåll och kalibrering, något som hjälper operatörerna att säkerställa tillförlitliga mätningar och upprätthålla regelefterlevnaden.
Panelbaserade vätskeanalyssystem erbjuder tillförlitlig och kontinuerlig övervakning av avloppsvattenutsläpp genom att kombinera flera vattenkvalitetsmätningar i en integrerad panel.
Processdata i realtid hjälper operatörer att demonstrera regelefterlevnad, detektera avvikelser snabbt och identifiera möjligheter att optimera reningsprocesserna och sänka kostnaderna för drift och utsläpp. Ett omfattande och välbeprövat sortiment gör det möjligt att konfigurera rätt parametrar för respektive applikation, medan förmonterade och förkalibrerade paneler underlättar installation, driftsättning och löpande drift.
Öka transparensen i verksamheten
Centraliserade dashboards ger en överblick över mängden jäsningsrester, kvaliteten och anläggningens status vid alla utsläppspunkter nästintill i realtid
Datadriven optimering
Trendhistorik, analys och händelseförhållanden hjälper till att identifiera möjligheter och stödja bättre operativa beslut
Regelefterlevnad
Kontinuerlig övervakning av kritiska utsläppsparametrar hjälper till att säkerställa efterlevnaden av lagstadgade gränsvärden för avloppsvatten samtidigt som man minskar risken för tillståndsöverträdelser
Effektivisera avloppsvattenreningen
Mätning av vattenkvaliteten i realtid stödjer processförbättringar och kan hjälpa till att sänka reningskostnader och utsläppsavgifter
Underlätta underhåll och kalibrering
Proaktivt, datadrivet underhåll blir möjligt tack vare Memosens och Heartbeat Technology, och minskar behovet av manuella ingrepp samtidigt som det förenklar underhåll och kalibreringsåtgärder
Smartare planering av underhåll
Kontinuerlig fjärrövervakning av anläggningens och instrumenteringens status stödjer tillståndsbaserat underhåll, vilket minimerar antalet besök på plats med manuella ingrepp
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .