Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Detektering av läckor i kryogena tankar (kondenserad naturgas, eten, gasol, och ammoniak)

Tillförlitlig temperaturövervakning för höljen eller ytor för att detektera läckor tidigt, förhindra explosiva atmosfärer och skydda kritisk tankinfrastruktur. 

Övervakning av kryogena tankar möjliggör läckdetektering för  förvaring av kondenserad naturgas, gasol , och ammoniak

bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning

Kryogena förvaringstankar för kondenserad naturgas och eten drivs under extrema temperaturvillkor och kräver de högsta säkerhetsstandarderna. Odetekterade läckor mellan tankens inre och yttre väggar kan leda till kalla områden, produktsvinn, mekanisk belastning och att explosiva gasatmosfärer bildas.

Vid nedkylning av tanken och under påfyllnadsfaser kan okontrollerad eller ojämn temperaturfördelning orsaka strukturell deformation samt ökade säkerhetsrisker. Tidig detektering av onormala temperaturer är därför avgörande för att minska risker, skydda personal och säkerställa att tillgångarna har långvarig integritet.

Endress+Hausers lösning för läckdetektering i kryogena tankar övervakar kontinuerligt punkttemperaturer på höljen och ytor över tankens botten, väggar och tak. Det här möjliggör tidig identifiering av isoleringsfel och läckor, stöder säkra nedkylningsmetoder, och hjälper till att eliminera oförutsett svinn samtidigt som det säkerställer överensstämmelse med internationella säkerhets- och Ex-standarder.

Översikt över lösningar:

Tillgängligt för:
Kemi
Olja och gas/skeppsbyggnad

Maskinvara och programvara:

  • iTHERM MultiSens Flex TMS01 – Yttemperatur för nedkylning och läckdetektering  
  • iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – Övervakning av förvaringstemperatur  
  • Temperaturtransmittrar iTEMP TMT8x / TMT7x  
  • Multiplexorkrets MUX TM188 (MHT)  
  • Display för fältmontage FD188  
  • Tankvision LMS NXA86B (tankvisualisering som tillval) 

Servicetjänster:

  • Projektledning  
  • Engineering och design  
  • Grundläggande engineering (Front End)  
  • Fabrikskalibrering  
  • Projektbaserad service och övervakning på plats  
  • Installation och driftsättning av system  
  • Dokumentationstjänst  
  • Certifikat 
  • Tester: fabriksacceptanstest (FAT), platsacceptanstest (SAT)  
  • Smart Support och Smart Support Connect  

Tidig läckdetektering i kryogena tankar – maximal säkerhet, inget oförutsett svinn och full transparens med Endress+Hauser

Lösningen möjliggör kontinuerlig temperaturövervakning av kryogena tankars yttersida och invändiga väggar i realtid. Genom tidig detektering av onormala temperaturmönster kan potentiella läckor och isoleringsfel identifieras innan de eskalerar och orsakar säkerhetsrisker och strukturell skada. 

Certifierade komponenter och Ex-godkända enheter säkerställer säker drift i explosionsfarliga miljöer. Avancerad förberedande engineering, inklusive mappning av temperaturprofil, stöder optimerad sensorplacering och godkänd konstruktion. Lösningen integreras sömlöst i Endress+Hausers ekosystem för tank gauging och kan utökas med digitala tjänster för förbättrad transparens och långvarigt skydd av tillgångar. 

Högsta säkerhetsnivå

Förhindra att explosiva atmosfärer bildas på grund av att ånga frigörs under lastning av kondenserad naturgas, gasol, ammoniak eller eten.

Eliminering av oförutsett svinn 

Tidig detektering av läckor mellan tankens inre och yttre väggar minskar produktsvinn

Skydd av kritisk infrastruktur 

Undvik mekanisk belastning och deformation på grund av okontrollerad eller snabb nedkylning

100 % tillförlitlighet 

Temperaturmätning med hög integritet och snabb respons på onormala förhållanden

Regelefterlevnad

Certifierade och Ex-godkända komponenter enligt ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC 

Relaterade produkter

/

Intresserad av våra lösningar? Våra konsulter kan svara på alla dina frågor.

Slutnoter

Utforska andra lösningar