bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Vår mätlösning ger en hög grad av säkerhet. Såväl enskilda instrument som lösningen som helhet plomberas efter installation och skyddas därmed från oavsiktliga ändringar. Alla våra instrument är dessutom certifierade av behöriga kalibreringsorgan (ISO/IEC 17025) och uppfyller det viktiga kravet på oavbruten spårbarhet enligt nationella standarder.
Solution overview:
Available for:
Olja och gas/skeppsbyggnad
Hardware & Software:
Proline Promass F 300 – Coriolis-flödesmätare med högsta klassens noggrannhet
Proline Promass F 500
Proline Promass X 300 – Coriolis-flödesmätare för högsta kapacitet med fyra rör
Proline promass X 500
Dator för bunkringsmätning SBC600
Cerabar PMP71 – Transmitter för absolut tryck och övertryck
TR66 – Explosionssäker temperaturgivare Pt100
Services:
Professionell hantering av nationella och internationella projekt
Installation, driftsättning och konfigurering
Inspektion och underhåll (underhållsavtal)
Kalibrering och kontrollmätning på plats
Omkring 60 %
av ett fartygs driftkostnader kan utgöras av bränslekostnader
Endress+Hauser tillhandahåller en certifierad lösning, baserad på beprövad Coriolis-massmätning, för övervakning av såväl kvalitet som kvantitet vid bunkring av marina bränslen. Genom att eliminera problemen med traditionella mätningar och säkerställa att luftfickor korrekt kan detekteras vid tanktömning och därmed inkluderas i mätningarna ger våra bunkringssystem med massflödesmätning maximal transparens under bunkringsprocessen.
Vår sofistikerade och tillförlitliga lösning för bunkerbränsledosering säkerställer transparens och noggrann bunkring. Förargliga och tidskrävande processer för att lösa bunkertvister kan således undvikas.
Tack vare exakt och obestridlig fakturering för levererad bränslevolym ökar du både säkerheten och lönsamheten
Förbättrad transparens – övervakning av flera samtidiga processparametrar i hela bunkringsprocessen
Hållbart förhöjd effektivitet med kortare stopptider tack vare exakt direktmätning av massa
Säkerhet med en mätlösning som certifierats enligt MID (MI-005) och för användning av MPA i Singapore under SS600
Enkel, tidssparande användning och optimal kontroll med en användarvänlig kontrollpanel
Intresserad av våra lösningar? Våra experter kan svara på dina frågor
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers branschlösningar för exakta och säkra överföringar av flytande vätska från lastbilar och järnvägsvagnar.
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Upptäck hur sammansättningsmätning av kondenserad naturgas med Endress+Hausers ramananalysatorsystem kan optimera kondenseringsprocessen och förbättra säkerheten.
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
Upptäck hur Endress+Hausers analysatorlösningar för vätesulfid och koldioxid höjer effektiviteten, drar ner kostnaderna och ger långsiktig driftstabilitet i avsyrningsprocesser inom olje- och gasindustrin.
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Läs om hur Ramanmätning övervinner utmaningarna med att leverera konsekvent snabba och exakta avläsningar under LNG-truck loading.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .