Analys av biometankvalitet för säker gasinsprutning enligt föreskrifterna
Nyckelfärdig lösning för snabb och exakt online-mätning av biometankvalitet, som säkerställer regelefterlevnad, tillförlitlighet och effektivitet i uppgraderingsprocesser.
bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Utvinningen av biometan från biogas kräver strikta kvalitetskontroller för att uppfylla gällande standarder för insprutning i gasledningsnätet, transport samt kondensering till biobaserad LNG. Kritiska parametrar som H₂S, vattnets daggpunkt, CO₂ och syrgas måste övervakas kontinuerligt för att säkerställa regelefterlevnaden och en säker drift.
Operatörer står inför utmaningar som korrosiva effekter av föroreningar på rörledningar och utrustning, oupptäckt våt gas som leder till driftstopp eller gasfackling, samt varierande nationella standarder och krav på ledningsnäten. Det är samtidigt fortfarande viktigt att upprätthålla tillförlitliga mätningar och hålla driftkostnaderna nere, liksom att undvika komplexa kalibreringsprocesser.
En robust lösning krävs för att verifiera prestandan hos uppgraderingsenheter, säkerställa överensstämmelse med gaskvalitetsspecifikationer samt tillhandahålla kontinuerliga och korrekta data för säker och effektiv biometanbearbetning.
Snabb och exakt kvalitetsanalys i biometan med nyckelfärdig mätlösning
Endress+Hausers lösning är ett nyckelfärdigt system för kontinuerlig kvalitetsanalys i biometan, vilket säkerställer tillförlitlig övervakning av parametrar för H₂S, vattnets daggpunkt, CO₂, O₂ och kalorivärde. Den baseras på absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder (TDLAS) med ett patenterat differentialsystem, och möjliggör högupplösta mätningar utan störningar, vilket eliminerar behovet av förbrukningsartiklar och återkommande omkalibreringar.
Lösningen installeras nära uppgraderingsenheter eller insprutningspunkter i nätet och säkerställer att gaskvalitetsstandarder uppfylls, skyddar infrastrukturen från korrosion och stödjer stabil drift av biometananläggningar. Integrerade digitala tjänster som Netilion och Heartbeat Technology effektiviserar underhållet, minskar antalet driftstopp och erbjuder support under hela livscykeln oavsett process.
Tillförlitlig regelefterlevnad med gaskvalitetsstandarder
Kontinuerlig övervakning av kritiska parametrar ser till att biometanen uppfyller lagkraven för insprutning i nätet samt transport
Snabb och exakt mätning
Realtidsanalyser (inom några sekunder) gör att man snabbt kan vidta åtgärder vid processförändringar och förhindra driftstörningar
Sänkta driftkostnader
Inget behov av förbrukningsartiklar eller fältkalibrering resulterar i enklare underhåll, färre driftstopp och låga OPEX-värden
Skyddar anläggningar och infrastruktur
Förhindrar korrosion, skador på utrustningen och rörledningsbrott orsakade av H₂S, fukt och CO₂
Ökad processeffektivitet
Stabil drift och färre kasserade produkter ökar produktionsmängderna och minimerar avfallet
Nyckelfärdig lösning med support under hela livscykeln
En leverantör för engineering, installation, driftsättning och servicetjänster minskar riskerna och komplexiteten i projektet
Lär dig hur Endress+Hausers instrumentering möjliggör uppgradering av biogas till biometan på ett hållbart, effektivt och säkert sätt – och bidrar till förnybar energiproduktion
Vilken är den typiska sammansättningen hos biogas före och efter behandling? Uppfyller din mätning av biometan lokala och nationella krav? Här har du en exakt realtidslösning!
/
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
Learn about the benefits of using TDLAS / QF analyzers to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .