Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Säker och effektiv förvaring och distribution av olja och gas

Maximera prestandan och minimera riskerna med tillförlitlig mätning, övervakning och automation

Förvaring och distribution i olje- och gasindustrin

Det finns stora påtryckningar från konkurrenter när det gäller förvaring och distribution inom olje- och gasindustrin. Kraftig konkurrens på marknaden ställer högre krav på anläggningens effektivitet än någonsin förr. Tankkapaciteten måste optimeras, lagerbeståndet kontrolleras noga och processer måste optimeras för lastning och transport. Sådana krav medför också ökade risker för driftansvariga och miljön. Därför är det viktigt att säkerställa driftsäkerheten. Endress+Hausers sortiment möjliggör enkel och säker drift med optimala prestanda.

Viktiga fakta

75 %

av världens tankfartygsflotta har oberoende ägare. Inom transport-och förvaringsnätverket för naturgas sker nästan all transport till flera hundra underjordiska lagringsanläggningar via mellanstatliga mellanhänder, som ägs av ca 70-80 olika företag. Denna labyrint av transporter och lagerhållning kräver stränga inspektioner, standarder och regler som måste efterföljas.

Lastkaj med noggrann custody transfer-mätning med Promass 83F ©Endress+Hauser
Insikter

Noggrann och säker debiteringsmätning

Lastning och lossning kan ge upphov till konflikter angående både kvantitet och kvalitet. Sådana situationer kan undvikas med högre precisionsnivåer och transparens som erbjuds av certifierade custody transfer-mätlösningar.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare är både mycket noggrann och tillförlitlig, och kan mäta flera parametrar med minimalt underhåll och omkalibrering. Transportkapaciteten kan ökas med garanterad transparens, noggrannhet och säkerhet i processen.

  • Öka hanteringsvolymen med större mätstorlekar
  • Lasta säkrare med högre toleranser för luft-/gasinnehåll än med mekanisk mätning
  • Öka anläggningens prestanda och effektivitet
  • Uppnå operativ spetskompetens från uppstart till långvarig drift med våra driftsättningstjänster
Noggrann bunkerbränslepåfyllning ©Endress+Hauser
Insikter

Tillförlitlig bunkerbränsledosering

Felaktiga volym-till-massa-beräkningar och luftfickor i bränslet kan göra mätning av bunkertankning till en dyr och osäker process.

Vår fackkunskap inom branschen

Öka transparensen genom att byta ut vanliga kvantitetsmätningar mot system för bunkerbränsledosering som t.ex.Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare. Under tankningen kan flera processparametrar övervakas samtidigt via en kontrollpanel. Dessutom korrigeras luftfickor i mätningen vid tömning av tanken.

  • Öka lönsamheten
  • Förbättra mätresultaten
  • Stärk förtroendet mellan kunder och leverantörer
Bild av tankanläggning/oljetankar i raffinaderi. Endress+hauser tillsammans med kund. ©Endress+Hauser
Insikter

Optimerat förebyggande av överfyllda förvaringstankar

Vid hantering av brandfarliga eller petrokemiska produkter kan överfyllnad av tankar öka riskerna och farorna betydligt. System som förebygger överfyllnad spelar en viktig roll i att minska sådana risker.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser har samarbetat med Rockwell Automation för att utveckla ett förkonfigurerat lösningspaket med oberoende säkerhetscertifiering för hela instrumenteringens säkerhetskrets, från mätning och kontroll till elementkorrigering. Lösningen överensstämmer med industrins bästa praxis och standarderna API 2350 och IEC 61511.

  • Öka tillförlitligheten och reducera driftriskerna
  • Optimera tiden för engineering och driftsättning
  • Strama upp underhållskostnader med hjälp av Heartbeat-verifiering och instrumentverifiering och/eller proof test-tjänster
Terminalautomation från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Insikter

Mångsidig och effektiv terminal management

Marknadsutveckling, tuff konkurrens, förändringar i föreskrifter och sociala miljöer bidrar alla till ett ökat behov av terminalautomation.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser erbjuder automationssystem för anläggningar i alla storlekar och för alla applikationer, från lastområden för transport via väg, järnväg och båt till depåer och terminaler, inklusive hantering av processers undersystem och anslutningar till affärssystem.

  • Minska kostnaderna för installation, drift och underhåll
  • Dra nytta av custody transfer-mätskiddar som överensstämmer med API och MID
  • Öka noggrannheten för volym och massa

Fördelar

Vi optimerar våra processer kontinuerligt och använder innovativ teknik för att kunna flytta fram gränserna för mätning, styrning och automation. För kunderna erbjuder vi säkra och effektiva lösningar som ger stora fördelar.

Viktiga fakta

Mindre än 5 minuter

är tiden det tar att köra ett ”proof test” på 16 tankar

Viktiga fakta

Mer än 17 års

efterlevnad av funktionssäkerhetsstandarderna IEC 61508 (kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet)

Viktiga fakta

24/7

med våra lösningar för lagerövervakning

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

"Knowledge is one thing, but it's all about people. Serving customers and making a difference is what drives me in my job."

Peter Ammerlaan, Global Account Manager Oil & Gas, Endress+Hauser (Netherlands) Holding BV
I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Från exakt och effektiv silo- och tank gauging till mycket noggrann custody transfer och terminalautomation erbjuder Endress+Hauser en komplett serie av tekniska lösningar och installationer, som tillsammans med skalbara programvaror skapar enhetliga drift- och säkerhetskoncept för hög prestanda och enkel, säker drift.

  • Efterlevnad av internationellt erkända standarder och rekommendationer som API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
  • Produktlinjer certifierade enligt standarder för explosionsfarliga områden som ATEX, FM, TIIS Safety by Design
  • Den senaste tekniken (IEC 61508 SIL 2 och upp till SIL 3 för homogen redundans)

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar