Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Bättre alternativ till mekaniska mätare

Ökad säkerhet, bättre tillförlitlighet och lägre underhållskostnader

Olje- och gasraffinaderi nattetid

När de först installeras fungerar mekaniska mätare bra. Men bättre mätalternativ säkerställer maximal processäkerhet och prestanda, och förhindrar att er dyrbara tid och energi läggs på instrumentunderhåll. Varför ska ni kompromissa med era processer, eller riskera en dyr nedstängning på grund av för gammal teknik som har passerat bäst före-datumet? Det är dags att byta ut föråldrade mekanisk mätare och andra äldre mättekniker bakom sig, och gå över till instrumentering som är tillförlitlig oavsett processförhållanden.

Viktiga fakta

4,100

USD/ hour

is the price for stopping the process completely, assuming a liquid flow velocity of 2.0 m/s, a standard DN 50/ line, a flow rate around 15,000l/ hour, with a value of 0.30 USD/ l.

vertikala 2-fasseparatorer ©Endress+Hauser
Insikter

Tillförlitlig, effektiv separation av källvätska

Flottörer och deplacementsgivare används ofta för mätning av kontaktyta och allmän nivåmätning. Men de kräver mycket underhåll för att säkerställa noggrannhet, tillsammans med kontinuerliga justeringar för olika råoljors densitet. Detta kan resultera i stora underhåll i avlägsna samlingskärl för råolja.

Vår fackkunskap inom branschen

Med modern och noggrann guidad radar eller radiometriska mättekniker, kan ni minska underhållet och säkerställa kvaliteten på råoljan så att den är redo att skickas till raffinaderiet.

  • Gör er separator tydlig med serierna Levelflex FMP55 och FMP51 av nivåinstrument med guidad radar
  • Undvik överföring av vätska i gasbenet och kontrollera samspelet mellan vatten- och oljenivån
  • Minska underhåll och möjliggör fjärrkonfigurering
Kemisk injektionsskid för kontroll och mätning ©Endress+Hauser
Insikter

Kemiska injektionsskiddar: skydd och prestanda

Injektioner av kemikalier i processledningar och vätskor sker dagligen inom oljefältsservice och inom produktion och behandling av olja och gas. Varje kemisk injektionsskid har en kritisk mätuppgift.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser erbjuder en komplett serie av mätinstrumentering som fungerar i tuffa förhållanden, tillsammans med utformningstjänster av skiddar för att skydda er personal och infrastruktur, förbättra produktiviteten, minska kostnaderna och undvika driftstopp.

  • Minska kemikalieförbrukningen och förbättra kontrollen med Coriolis-flödesmätare: Tvåtrådsteknik sparar vikt och utrymme, sensorn är resistent mot invändig igensättning tack vare det självdränerande mätröret
  • Motverka över- och undertryck för att säkerställa effektiv injektion med noggrann tryckmätning med snabbrespons
  • Lita på nivåmätning med guidad radar med multieko-tracking och Heartbeat Technology
Bild av destillationskolon på ett raffinaderi ©Fotolia/Strandperle
Insikter

Destillationskolon och vakuumdestillation

Att maximera matningshastigheten för råoljedestillationskolonnen och samtidigt säkerställa att blandningen av råoljetyper uppfyller miljökraven är ett måste. Att modernisera era nivåmätartekniker kan hjälpa er att undvika kostsamma driftstopp. I vakuumdestillation äventyrar varierande omgivningstemperaturer tillförlitligheten hos traditionella differentialtrycksmätare (dp) som använder kapillärer. Dessutom kan mekaniska och termiska påverkningar förstöra kapillärerna var och varannan månad.

Vår fackkunskap inom branschen

Nivåmätning med guidad radar (Levelflex) i destillationskolon är ett tillförlitligt alternativ till deplacementsgivare (överensstämmelse med API2350 – funktionssäkerhet) eftersom den inte påverkas av densitets- och temperaturförändringar.

  • Undvik felaktig mätning och driftstopp i vakuumdestillationen med ett tillförlitligt, noggrant och responsivt elektroniskt dp-system
  • Minimera processrisker
Promass Densitetslösningen Q ©Endress+Hauser
Insikter

Exakt densitetsmätning i realistiska förhållanden

Noggrann densitetsmätning är mycket viktig för volymetriska custody transfer-applikationer och mätarkontroll. Densitet är också en nyckelindikator för processvätskans kvalitet. Äldre vätskedensitetsomvandlare förändras med tiden och kräver regelbunden omkalibrering, och de är också känsliga för förändrade processförhållanden och vätskeegenskaper som viskositet.

Vår fackkunskap inom branschen

Eliminera dessa nackdelar med en modern densitetsmätare som garanterar olikartad densitetsmätning under växlande, realistiska förutsättningar.

  • Uppnå större precision under verkliga processförhållanden med Promass Q Coriolis-flödesmätare
  • Den högsta mätnoggrannheten för massflöde, densitet och temperatur, med kompensering i realtid för växlande processförhållanden
  • Garanterad produktkvalitet med Heartbeat Technology
  • Spara tid – inget behov av underhåll eller kalibrering
Bild av förvaringstankar i ett raffinaderi
Insikter

Lagringstankar

Flottörer används väldigt ofta i nivåapplikationer på grund av sitt pris. Deras tillförlitlighet påverkas dock av variationer i densitet och de blir ofta igensatta med tiden, vilket orsakar oprecisa mätningar (stopp/blockeringar). Detta leder till höga underhållskostnader som orsakas av nödvändig regelbunden rengöring och demontering. Proof testing blir därför en tidskrävande och svår uppgift.

Vår fackkunskap inom branschen

Att byta ut era flottörer mot stämgaffelsgränsbrytare kan ge bättre tillgänglighet och säkerhet.

  • Spendera mindre tid med att underhålla, kontrollera och rengöra
  • Dra nytta av självövervakande enheter med SIL3-förmågor (överensstämmelse med API 2350)
  • Proof test-intervall på upp till 12 år
Bild av en Endress+Hauser-medarbetare som installerar en Coriolis på en kunds anläggning ©Endress+Hauser
Insikter

Transport av bränsle

Befintliga flödesmätningstekniker som PD, turbin, svävkroppsmätare (VA) och differenstryck – en gång de bästa eller de enda lösningarna – är inte längre de enda alternativen.

Vår fackkunskap inom branschen

Idag är moderna flödestekniker som vortexmätning, ultraljud och Coriolis mycket mer tillförlitliga alternativ, speciellt när en anläggnings process behöver förbättras. Endress+Hauser erbjuder ett stort urval av olika enheter.

  • Egensäker
  • Kostnadsbesparing för kabeldragning
  • Utmärkt prestanda och mindre underhåll
  • Direkt massflödesmätning

Fördelar

Vi på Endress+Hauser drivs av en innovationsanda och har alltid ert bästa för ögonen. Vi ser till att ge er de bästa lösningarna samtidigt som vi säkerställer processäkerheten. Vårt erfarna ingenjörsteam hjälper er att utforma och välja de rätta mätarna för era viktiga mätpunkter. Vi tror på hållbara och långsiktiga samarbeten.

Viktiga fakta

287

patentansökningar under 2018

Viktiga fakta

50 %

av de totala kostnaderna för ägandesparande med elektroniskt dp

Viktiga fakta

Mer än 30 miljoner

fältinstrument har installerats världen över

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

"When I meet you as a customer, I really try to understand what are your needs, tasks and processes, before presenting you anything and sharing my experience."

Andrea Calo, Industry Expert Oil & Gas, Endress+Hauser Instruments International AG
I korthet

Naša ponudba

Vi arbetar för att ge er support, service och optimera era processer, oavsett var i världen ni befinner er. Vi erbjuder vår branschkunskap, processkunskap, ett enhetligt angreppssätt med tydliga procedurer, och de bästa alternativa tekniker för att underlätta ert byte från föråldrade mekaniska mätare och annan äldre instrumentering. Kort sagt hjälper vi er att säkerställa att kritiska mätuppgifter sköts av modern, exakt och tillförlitlig teknik för att skydda era processprestanda.

  • Efterlevnad av API 2350 säkerhetsrekommendationer
  • Kortare engineering- och driftsättningstid
  • Bättre processtillgång och tillförlitlighet, och lägre underhållskostnader
  • Ökad produktion och bättre produktkvalitet, med den lägsta totala ägandekostnaden
  • Inbyggd diagnostik, verifiering och övervakning; säkra processer som säkerställs av Heartbeat Technology. Proof test-intervall på upp till 12 år

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar