Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Projektstyrning i läkemedelsindustrin, expertstöd

En ingenjör som stationeras på företaget bygger in standardisering för optimal projektleverans och låga driftskostnader

Projektstyrning i läkemedelsindustrin, effektiv projektstyrning, läkemedel

Projektstyrning inom läkemedelsindustrin innebär många utmaningar, men få är så komplexa som att överföra kliniska innovationer till full produktionsskala. En mängd industriella mätinstrument installeras och finjusteras när anläggningen uppförs. När instrumenten väl är i drift måste de regelbundet underhållas, verifieras och kalibreras. Med vår erfarenhet och vårt expertkunnande inom projektplanering och engineering kan fabriken förberedas för standardisering i ett tidigt skede, så att tiden till färdig produkt på marknaden förkortas och de löpande kostnaderna optimeras.

Viktiga fakta

3 weeks

faster time-to-market

thanks to perfectly engineered instrumentation packages

Expertpartnerskap © Rido - fotolia.de
Insikter

Expertpartnerskap

I alla farmaceutiska projekt växer kritikaliteten och komplexiteten med skalan och med graden av processintegrering. Att välja och kalibrera rätt instrument för varje applikation kan vara en utmaning, men är avgörande för att mätuppgifterna ska kunna utföras optimalt.

Vår fackkunskap inom branschen

Att redan tidigt i processen engagera våra högt kvalificerade och erfarna ingenjörer kan minska komplexiteten och kritikaliteten i konstruktionen och samtidigt förbättra den pågående verksamheten i anläggningen.

  • Välj rätt instrument till varje applikation
  • Minska antalet kalibreringsdriftstopp och säkerställ permanent kompatibilitet med kalibreringsteknik
  • Förstärk anläggningens totala prestanda med fältbuss-engineering
Optimerad planering ©Endress+Hauser
Insikter

Optimerad planering

Standardisering av instrumenten är avgörande för att minska komplexiteten i storskaliga farmaceutiska projekt.

Vår fackkunskap inom branschen

En inbäddad projektledare från Endress+Hauser kan hjälpa till att uppnå en harmonierad grund, där alla leverantörer använder en standardinstrumentkatalog, oavsett var de befinner sig.

  • Nära samarbete från projektets början med att bygga in standardisering rakt igenom
  • Som källa standardinstrument från Endress+Hauser, internationellt kända kvalitetsinstrument
Sömlös implementering ©Endress+Hauser
Insikter

Sömlös implementering

När planeringsfasen är avslutad måste planerna valideras och implementeras i rätt tid och på ett kostnadseffektivt sätt.

Vår fackkunskap inom branschen

Våra projektledare kan snabba upp startförloppet och hjälpa till att hålla den pågående driften effektiv.

  • Hjälp med fabriksacceptanstest (FAT), slutligt validering och driftsättning
  • Använd tydligt definierade och dokumenterade metoder för kalibrering, underhåll och regelefterlevnad

Fördelar

Planera, styr och optimera ditt företags processer tillsammans med våra experter. De kan inte bara erbjuda dig ett komplett instrumenteringssortiment, utan har även ett djupt branschkunnande för att kunna hjälpa dig att minska komplexiteten i era farmaceutiska projekt. Våra ingenjörer försöker alltid hitta bästa möjliga lösning för dina affärsbehov.

Viktiga fakta

80 %

färre typer av temperaturmätare tack vare standardisering

Viktiga fakta

3 %

av den ursprungliga investeringen sparas på de årliga driftskostnaderna tack vare standardisering

Viktiga fakta

100 %

perfekt träff mellan instrumenten och användarbehoven – perfekt konstruktion som blir rätt vid första försöket

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

"Customer satisfaction is what we strive for in our work. Finding solutions to project challenges in order to achieve successful outcomes is what motivates me."

Philipp Zumoberhaus, Head of Global Program Mgmt Execution, Endress+Hauser Group Services AG
I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Endress+Hauser samarbetar med kunderna från konstruktionsfas via driftsättning och hela vägen fram till optimering av driften. Det innebär inte bara att planeringen av anläggningar och utvecklingsprojekt kan hålla tidsramar och budget, utan också att kostnaderna för den pågående driften och driftstoppen i fabriken minimeras.

  • Inbäddade ingenjörer från Endress+Hauser hjälper till med standardisering av de bäst lämpade instrumenten
  • Integrerad fältbuss och kalibreringsteknik för maximal tillgänglighet hos anläggningen
  • Optimerad styrning av distributionskedjan med harmonierade certifierings- och dokumentationsprocesser minimerar driftskostnaderna

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar