Projektstyrning inom läkemedelsindustrin innebär många utmaningar, men få är så komplexa som att överföra kliniska innovationer till full produktionsskala. En mängd industriella mätinstrument installeras och finjusteras när anläggningen uppförs. När instrumenten väl är i drift måste de regelbundet underhållas, verifieras och kalibreras. Med vår erfarenhet och vårt expertkunnande inom projektplanering och engineering kan fabriken förberedas för standardisering i ett tidigt skede, så att tiden till färdig produkt på marknaden förkortas och de löpande kostnaderna optimeras.
Viktiga fakta
3 weeks
faster time-to-market
thanks to perfectly engineered instrumentation packages
Lär dig hur du standardiserar dina projekt

Expertpartnerskap
I alla farmaceutiska projekt växer kritikaliteten och komplexiteten med skalan och med graden av processintegrering. Att välja och kalibrera rätt instrument för varje applikation kan vara en utmaning, men är avgörande för att mätuppgifterna ska kunna utföras optimalt.
Vår fackkunskap inom branschen
Att redan tidigt i processen engagera våra högt kvalificerade och erfarna ingenjörer kan minska komplexiteten och kritikaliteten i konstruktionen och samtidigt förbättra den pågående verksamheten i anläggningen.
- Välj rätt instrument till varje applikation
- Minska antalet kalibreringsdriftstopp och säkerställ permanent kompatibilitet med kalibreringsteknik
- Förstärk anläggningens totala prestanda med fältbuss-engineering

Optimerad planering
Standardisering av instrumenten är avgörande för att minska komplexiteten i storskaliga farmaceutiska projekt.
Vår fackkunskap inom branschen
En inbäddad projektledare från Endress+Hauser kan hjälpa till att uppnå en harmonierad grund, där alla leverantörer använder en standardinstrumentkatalog, oavsett var de befinner sig.
- Nära samarbete från projektets början med att bygga in standardisering rakt igenom
- Som källa standardinstrument från Endress+Hauser, internationellt kända kvalitetsinstrument

Sömlös implementering
När planeringsfasen är avslutad måste planerna valideras och implementeras i rätt tid och på ett kostnadseffektivt sätt.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra projektledare kan snabba upp startförloppet och hjälpa till att hålla den pågående driften effektiv.
- Hjälp med fabriksacceptanstest (FAT), slutligt validering och
Fördelar
Planera, styr och optimera ditt företags processer tillsammans med våra experter. De kan inte bara erbjuda dig ett komplett instrumenteringssortiment, utan har även ett djupt branschkunnande för att kunna hjälpa dig att minska komplexiteten i era farmaceutiska projekt. Våra ingenjörer försöker alltid hitta bästa möjliga lösning för dina affärsbehov.
Viktiga fakta
80 %
färre typer av temperaturmätare tack vare standardisering
Viktiga fakta
3 %
av den ursprungliga investeringen sparas på de årliga driftskostnaderna tack vare standardisering
Viktiga fakta
100 %
perfekt träff mellan instrumenten och användarbehoven – perfekt konstruktion som blir rätt vid första försöket
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser samarbetar med kunderna från konstruktionsfas via driftsättning och hela vägen fram till optimering av driften. Det innebär inte bara att planeringen av anläggningar och utvecklingsprojekt kan hålla tidsramar och budget, utan också att kostnaderna för den pågående driften och driftstoppen i fabriken minimeras.
- Inbäddade ingenjörer från Endress+Hauser hjälper till med standardisering av de bäst lämpade instrumenten
- Integrerad fältbuss och kalibreringsteknik för maximal tillgänglighet hos anläggningen
- Optimerad styrning av distributionskedjan med harmonierade certifierings- och dokumentationsprocesser minimerar driftskostnaderna