Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Dataanalys inom farmaceutisk tillverkning

Använd dataanalys för att övervaka fabriken i realtid och fatta datadrivna beslut

Dataanalys i läkemedelsföretag

En av de viktigaste utmaningarna inom läkemedelsindustrin är att hantera både specialläkemedel och läkemedel till ett överkomligt pris. Produktionsprocesserna måste hållas flexibla och effektiva, samtidigt som kostnadstrycket ökar, liksom kravet på kort tid till marknad. Det är viktigt att fokusera på innovation och kontinuerlig förbättring för att följa med i utvecklingen. Data inom läkemedelsindustrin bör användas för att växla från ett uteslutande kvalitetsfokuserat perspektiv till produktivitet, tillförlitlighet och innovation.

Viktiga fakta

1 : 1

Dataintegritet

Exakta och pålitliga värden garanteras med digital Memosens Technology

Två medarbetare analyserar data i läkemedelsföretag ©Endress+Hauser
Insikter

Dataintegritet från laboratorium till tillverkningsprocess

Betydelsen av kvalitetssäkring inom läkemedelsindustrin ökar. För att minska risken för feltolkningar och kvalitetsbrister bör samma mätteknik användas i laboratoriet och tillverkningsprocessen.

Vår fackkunskap inom branschen

Skala enkelt upp och optimera processerna med samma teknik från pilotanläggning till fullskalig produktion. Att använda samma teknik under uppskalningen hjälper dig att skynda på processen för läkemedelsgodkännanden genom att ge validerade och tillförlitliga data i varje skala. Vår datadrivna teknik förbättrar konsekvent mätningarnas tillförlitlighet vid laboratorieprov och uppskalning.

  • Memosens-tekniken för vätskeanalys bygger på smarta, digitala sensorer med inbyggda datachips. Digitaliseringen av rådata i sensorhuvudet garanterar tillförlitlig dataöverföring, oberoende av yttre faktorer.
  • Programvaran Memobase Plus dokumenterar hela livstiden hos Memosens-sensorerna. Du kan spara och exportera mätdata och använda samma sensorer i laboratoriet som i processen för att få fullständigt jämförbara mätningar och en smidig uppskalning.
Två medarbetare kalibrerar mätutrustning i läkemedelsföretag ©Endress+Hauser
Insikter

Öka tillförlitligheten och förläng kalibreringsintervaller

Produktkvaliteten, tillverkningsprestanda och kostnader är de viktigaste faktorerna vid läkemedelsproduktion. Innovativ instrumentdiagnostik med övervaknings- och verifieringsfunktion ökar tillförlitligheten och minskar risken avsevärt.

Vår fackkunskap inom branschen

Med Heartbeat Technology har du möjlighet att snabbt och enkelt verifiera villkoren för kritiska mätenheter och ta fram en verifikationsrapport före varje produktionskörning. Verifieringen sker direkt i mätpunkten utan avbrott i processen, vilket underlättar verifieringen avsevärt. Strategin går även att utsträcka till regelbunden kalibrering.

  • Med Proline Promass P 100 kräver kalibreringen mindre arbete och du får maximal tillförlitlighet, tack vare Heartbeat Technology. Den ger enkel tillgång till omfattande enhets- och processdata genom digital signalöverföring.
Medarbetare övervakar realtidsdata från tillverkningsprocess i läkemedelsföretag ©Endress+Hauser
Insikter

Konsekvent kvalitet tack vare realtidsdata

Oupptäckta sensorfel kan leda till avvikelser, kvalitetsproblem och läkemedelsbrist.

Vår fackkunskap inom branschen

Våra instrument med Heartbeat Technology levererar kontinuerligt diagnostiskt information i realtid, vilket minskar risken för avvikelser. Genom att utnyttja digitala data kan du kontinuerligt optimera processens tillförlitlighet, transparensen hos diagnostiken och kalibreringsintervallen.

Optimera pH-mätningen i er bioprocess utifrån data ©Endress+Hauser
Insikter

Databaserad optimering av pH-mätning

pH-mätning är den vanligaste analytiska mätningen inom processindustrin och har en enorm optimeringspotential. Den åtföljer det aktiva medlet under alla faser, från utveckling till industriell produktion, och används i flera processteg. Från laboratoriet till storskalig tillverkning är därför konsekventa och pålitliga pH-mätningar ytterst viktiga.

Vår fackkunskap inom branschen

Alla våra pH-givare är särskilt konstruerade och optimerade för att klara både processförhållanden och steriliseringscykler. Med vår pH-teknik kan data lagras direkt i sensorhuvudet och samordnas med en databas. Att samma digitala teknik används till pH-mätkretsarna genom varje skala ger maximal tillförlitlighet. Genom att analysera datahistoriken kan du optimera dina kalibreringsåtgärder och införa sofistikerade kalibreringsstrategier i labbet.

  • Den digitala pH-sensorn Memosens CPS61E togs fram särskilt för bioreaktorer. Den ger tillförlitliga värden även efter CIP/SIP och autoklavering. Med Memosens digitalteknik ger sensorn maximal dataintegritet och möjliggör kalibrering i labbet.
  • Flerkanalstransmittern Liquiline CM44P är den första transmitter som kombinerar processfotometrar och Memosens-sensorer. Transmittern sparar tid och pengar genom att erbjuda sömlös integrering i systemet.

Fördelar

Spara tid och pengar med databaserad optimering och prediktiv analys inom farmaceutisk tillverkning. Skapande av värdefull processkunskap är grunden till att fatta rätt beslut. Låt oss arbeta tillsammans för att hitta den bästa dataanalys- och IIoT-lösningen för din farmaceutiska process.

Viktiga fakta

1 minut

för att skapa en verifieringsrapport på begäran

Viktiga fakta

70 %

Lägre kalibreringskostnader med Heartbeat Technology, under 10 års drift

Viktiga fakta

0,5 l till 20 kbm

Maximal avkastning kan uppnås på alla skalor från laboratorium till tillverkningsprocess

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Använd dataanalys för att få tillgång till realtidsdata och kunna utvinna värdefulla insikter från din farmaceutiska anläggning, med fortlöpande beslutsstödjande variabler. Hjälp operatörerna genom att tillhandahålla effektiva lösningar för säker och ekonomisk processoptimering inom farmaceutisk tillverkning. Gå ett steg längre och uppnå verklig affärsintelligens genom att:

  • integrera data för instrumentstatus horisontellt
  • identifiera, analysera och optimera kritiska tillverkningsdata
  • använda samma mättekniker i processutvecklingen, tillverkningsprocessen och kvalitetslaboratoriet
  • optimera era kalibreringsintervall
  • låta digital teknik underlätta kalibreringen

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar